Sono d'importanza critica soprattutto i picchi di pressione causati dagli "interruttori sommersi". Esistono alcuni modelli analitici che descrivono le sollecitazioni causate dagli interruttori sommersi sulle singole travi tonde. Tuttavia, tali approcci si possono applicare solo in modo limitato alle strutture jacket, per come esse vengono impiegate negli impianti di energia eolica in mare aperto. Ciò non sorprende, dati i differenti livelli di complessità delle condizioni idrauliche.
Per migliorare i metodi di dimensionamento per le strutture reticolari soggette ai picchi di carico, furono effettuati esperimenti di modellazione fisica usando un modello a grande scala nel Grande Canale d'Onda FZK, nell'ambito del programma di ricerca UE HYDRALAB IV. Gli esperimenti furono commissionati dall'Università norvegese per la Scienza e Tecnologia (NTNU) di Trondheim e dall'Università Stavanger (UiS).
Misurando 320 m di lunghezza, 5 m di larghezza e 7 m di profondità, il Grande Canale d'Onda della FZK è tra i più grandi del mondo. Per sfruttare al meglio gli 800 kW di uscita del generatore delle onde, la scala del modello fu definita 1:8. Le onde agenti sulla struttura di questa scala erano alte oltre due metri. Le barre della struttura reticolare erano tubi di acciaio del diametro di 14 cm. Le dimensioni globali della struttura erano 2,4 x 2,4 x 4,9 m.