Casi di Studio sugli Estensimetri Ottici

Il sensore ottico di deformazione OL-LT è caratterizzato da ampi campi di temperatura e deformazioni elevate. L'OL-LT è adatto a tutte le condizioni climatiche, dal calore estremo al freddo glaciale, e consente di esaminare estreme sollecitazioni del materiale come, ad esempio, è richiesto nelle applicazioni aerospaziali. 

L'OL-LT è il complemento dell'estensimetro ottico OL, è caratterizzato da elevata accuratezza in termini di sensibilità ed è specifico per carico alternato continuo ad alta deformazione. Ambedue i sensori vengono installati nel medesimo modo.

Caratteristiche principali del sensore ottico di deformazione OL-LT in sintesi:

  • Ampio campo di temperatura (-40°C ... +100°C)
  • Misurazione di deformazioni elevate (± 2 %)
  • Protezione dalle interferenze sul segnale

Product Literature

Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati