HBM offre servizi di taratura delle coppie futuristici

Il nuovo impianto di taratura coppie accreditato dal DAkkS di HBM Test and Measurement (HBM) è l'unico impianto commerciale di questo tipo presente sul mercato con tempi di consegna brevi.

Produttori e utilizzatori di banchi prova per motori riconoscono ancora tendenzialmente soltanto i laboratori di taratura accreditati per i certificati di taratura del DAkkS. Ma con questi devono attendere tempi di consegna molto spesso lunghi. Nella concorrenza la velocità è però un fattore determinante per i progetti. HBM Test and Measurement (HBM) offre invece la taratura in un proprio laboratorio accreditato con tempi di consegna brevi.

L'impianto di taratura coppie di HBM è accredito nel DAkkS per valori da 30 kN•m a 400 kN•m (secondo ISO 17025). Il laboratorio di taratura HBM copre così adesso l'intero range della gamma di prodotti relativi alle coppie: da 0,5 kN•m a 400 kN•m.

Il nuovo impianto è un impianto di riferimento verticale con l'opzione di tarare coppie destrorse e sinistrorse secondo le norme riconosciute DIN 51309 e VDI2646. Con un'incertezza di misura dimostrata dello 0,1% e il riconoscimento internazionale dei certificati di taratura, HBM offre un vantaggio decisivo sulla concorrenza.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.