Cella di carico digitale FIT5A: il cuore delle riempitrici a peso
Anche gli alimenti di categoria premium stanno subendo una crescente pressione sui prezzi. Per i produttori delle riempitrici, questo si traduce nella necessità di garantire un riempimento ancora più preciso, per evitare traboccamenti e aumentare la resa.
La risposta a questa necessità è l’uso di riempitrici a peso basate sulla cella di carico digitale FIT5A. FIT5A è il frutto di oltre 10 anni di stretta collaborazione con i leader globali di questo settore. Su questa cella di carico sono stati ottimizzati anche i minimi dettagli, in modo da renderla adatta all’uso su questo tipo di macchina.
Specializzazione nell’eseguire anche operazioni di batching: algoritmi integrati di filtraggio e riempimento rendono FIT5A la candidata perfetta per le mansioni di batching. È il cuore delle pesatrici o bilance a tramoggia per l’uso heavy duty con testine multiple.
- Precisione confermata: Certificato OIML per C4, Y fino a 25.000
- Capacità massima: 5 kg ... 50 kg
- Design sottile: richiede uno spazio minimo nelle riempitrici rotative
- IP68/69K anche sul connettore: la soluzione perfetta per i climi umidi e le idropulitrici
- Acciaio, un materiale adatto al contatto con gli alimenti e resistente ai detergenti aggressivi
- Elettronica integrata per la massima precisione. Ovvero: meno traboccamenti e più resa.
Robusta
- 1000% di stabilità di sovraccarico: dovesse succedere, la cella di carico resiste anche ad eventuali calpestii degli addetti alla pulizia in caso di intervento frettoloso
- Elevata stabilità della forza laterale: resiste alla manipolazione poco attenta delle bottiglie
- Eccellente comportamento di carico decentrato: ideale per l’inserimento eccentrico delle bottiglie (applicazione del carico eccentrico)
- Connettore al posto del cavo: rapida sostituzione in caso di emergenza
Intelligente
- FIT5A è in grado di controllare in modo autonomo le valvole, assumendo il controllo sull’intero processo di riempimento: Non sono necessari PLC aggiuntivi
- Algoritmi comprovati e testati con molte funzioni specializzate (come il rilevamento della rottura bottiglia): pronta per ogni mansione di riempimento e batching
- Funzionamento tramite software gratuito PanelX: consente di risparmiare tempo prezioso per lo sviluppo
Protezione al 1000% dal sovraccarico
...dovesse succedere: FIT5A resiste anche ad eventuali calpestii degli addetti alla pulizia in caso di intervento frettoloso.
Disegni CAD
Clicca qui per scaricare i file CAD
Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.
2 versioni disponibili
- 1 connettore - da usare in combinazione con PLC
- 2 connettori - la cella di carico controlla automaticamente la testina di riempimento
Comunicazione con la macchina:
- Supporto Bus di campo: RS485, CANopen e DeviceNet
Troverete ulteriori informazioni sulla scheda tecnica.
Configura, analizza, ottimizza i processi di riempimento con PanelX
PanelX è il software a piattaforma incrociata di HBM che consente di impostare, configurare e analizzare le applicazioni dinamiche con tecnologia di pesatura.
Usa PanelX per configurare e controllare in modo comodo e intuitivo l’algoritmo di riempimento integrato in FIT5A.
PanelX analizza parametri quali il tempo di riempimento e il flusso residuo e contribuisce a ottimizzare il processo di riempimento.
Documenti e download
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
FIT5A - Data Sheet | English | |||
FIT5A - Datenblatt | German | |||
FIT5A - データシート | Japanese | |||
Brochures | ||||
Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
Digitale Wägetechniklösungen Broschüre | German | |||
Manuali operativi | ||||
FIT5A - Istruzioni per l'uso | French, English, German, Italian | |||
Accessori | ||||
1- KAB - データシート | Japanese | |||
Cables and Connectors - Data Sheet | English | |||
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques | French | |||
Kabel mit Stecker - Datenblatt | German | |||
Certificati | ||||
FIT5, FIT/5... - OIML Certificate | English | |||
FIT5, FIT/5... - Test Certificate | English | |||
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
FIT5A - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
Altro | ||||
AED / FIT - Application Note 012e: AED/FIT® Commissioning CANOpen | English | |||
Device Descriptions | ||||
EDS Files
Date: 07/2023 | Size: 39 KB | Multi lingua | |||
Firmware | ||||
WT Release Notes
Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases Date: 07/2023 | Size: 121 KB | Multi lingua | |||
Software | ||||
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Date: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Size: 26 MB
| Multi lingua | |||
PanelX WebHelp
WebHelp for PanelX in English and German language. Date: 03/2019 | Version: 2.0.6 | Size: 23 MB | Multi lingua | |||