Le novità di Perception 7.12

Il nuovo software Perception versione 7.12 permette di utilizzare sistemi eDrive di livello base e supporta meglio le applicazioni speciali come i motori a 6 fasi. Inoltre, permette di risolvere molti dei piccoli problemi comuni agli utenti di eDrive e di altri database con formula in tempo reale.

Applicazione eDrive di livello base

Oggi l’applicazione eDrive funziona anche con una sola scheda di input o con una scheda di input più lenta (e quindi più economica). Ciò permette di lavorare su applicazioni meno impegnative come linee elettriche a tre fasi o motori a corrente alternata utilizzando la stessa piattaforma e offrendo capacità di analisi quasi illimitate.

Registrazione dei risultati con applicazioni speciali per eDrive

Con Perception 7.12, anche i risultati derivanti da formule definite dall’utente sono disponibili nelle sezioni MORE METERS (altri contatori) di eDrive e possono essere registrati direttamente in un file XML. In questo modo, è possibile lavorare praticamente con qualsiasi applicazione che richieda formule personalizzate, come i motori a 6 fasi, e effettuare una mappatura dei motori delle stesse senza necessità di ricorrere a interventi di automazione post-elaborazione.


Le nuove MACRO permettono sequenze di prove o analisi automatiche

Queste MACRO permettono di eseguire azioni, o serie di azioni, tramite l’uso di tasti, automaticamente all’avvio o al termine della registrazione. Una MACRO può contenere loop e decisioni operative come IF…THEN…ELSE. In questo modo è quindi possibile archiviare dati e suonare il clacson utilizzando un DIG I/O oppure inviare una notifica push al proprio telefono cellulare tramite il cloud, il tutto basandosi sui risultati delle prove e sulle MACRO.


Altre piccole migliorie:

  • La nuova funzione di riepilogo SYSTEM HEALTH fornisce informazioni e avvertenze relative a condizioni di sistema critiche
  • Il nuovo formato di esportazione MDF4 consente di esportare i dati in modo compatibile con ASAM
  • I nuovi controlli DIG I/O consentono di verificare il torsiometro a flangia tramite il segnale di shunt direttamente dal software Perception
  • La funzione di help dinamico offre maggiori informazioni con un approccio più legato al contesto
  • Maggiori opzioni filtro per eDrive

Software per Acquisizione Dati Perception

Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBK della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBK della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Green check mark La tua offerta individuale

Green check mark Consulenza tecnica gratuita

Green check mark Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati