Dovendo sviluppare e provare grandi azionamenti nei settori macchine agricole, navale od automobilistico, è necessario disporre di torsiometri tarati. La tendenza generale è che vengano accettati solo i certificati di taratura DAkkS (DAkkS = Ente Nazionale di Accreditamento per la Repubblica Federale di Germania) emessi da laboratori di taratura accreditati. Quale risultato, gli utenti devono aspettarsi lunghi tempi di consegna. Ma questo non è il caso della HBM: con la nuova macchina di taratura della coppia da 400 kN•m nel laboratorio di taratura presso la propria sede, la HBM dispone dell'unico impianto commerciale di taratura per coppie elevate in Europa ed è in grado di garantire brevi tempi di consegna.

Da 0,5 N•m fino a 400 kN•m – un laboratorio per la completa gamma di prodotti concernenti la coppia
Con l'aggiunta della nuova macchina di taratura da 30 kN•m a 400 kN•m. accreditata al DAkkS (secondo ISO 17025), il laboratorio di taratura HBM ora copre la completa gamma di prodotti per la coppia che spazia da 0,5 N•m a 400 kN•m.
La nuova macchina di riferimento è allineata verticalmente e consente la taratura di coppie sia in senso orario che antiorario in conformità alle riconosciute norme DIN 51309 e VDI2646. Quali trasduttori di riferimento sono usati i torsiometri T10FH/150 kN•m e T10FH/400 kN•m. I due torsiometri di riferimento di alta precisione consentono di ottenere incertezze di misura dello 0,1 %.
La catena di misurazioni di confronto documentata ed ininterrotta che consente la tracciabilità di questi due torsiometri al Campione Nazionale Tedesco, ha contribuito considerevolmente al raggiungimento di quest'obiettivo.
Il campione Nazionale Tedesco, impianto di taratura da 1,1 MN•m di massimo livello, denominato anche 'macchina di prova coppie standard' che si trova presso il PTB (Istituto Nazionale di Metrologia Tedesco), offre un'incertezza di misura dello 0,08 %.

Accreditamento DAkkS - accettato in tutto il mondo
Nel 1977, la HBM fu la prima società tedesca ad essere accreditata come laboratorio di taratura ufficiale DAkkS. Da allora, numerose apparecchiature di misura per una vasta gamma di grandezze sono state tarate per conto dei clienti, garantendone la tracciabilità secondo EN ISO 9001. L'idoneità di misura dei campioni di riferimento impiegati, viene verificata ad intervalli regolari dall'Istituto Nazionale di Metrologia Tedesco (PTB). Il certificato di taratura è perciò automaticamente la prova della tracciabilità.