SomatXR usato per provare le locomotive elettriche
SomatXR usato per provare le locomotive elettriche
Il cliente è uno dei principali produttori di locomotive elettriche in Cina e fornisce al governo cinese veicoli per il trasporto pubblico. I principali prodotti venduti comprendono le locomotive elettriche ed i veicoli di trasporto di massa. La società ha esteso la sua attività anche nei veicoli di ingegneria ferroviaria, apparecchiature elettriche ed impianti frenanti. Il suo centro prove è specializzato nella sperimentazione di tutti i componenti delle locomotive elettriche, inclusi i trasformatori di azionamento di potenza, i motori elettrici, le scatole di trasmissione, la resistenza del corpo delle carrozze, ecc.
Requisiti del sistema di acquisizione dati
Il cliente desiderava un sistema di acquisizione dati (DAQ) che fosse utilizzabile sia come sistema distribuito che centralizzato. L'apparecchiatura deve essere portatile, compatta e robusta - adatta per le prove a bordo dei veicoli in condizioni ostili ed in grado di fornire la tensione di alimentazione per i trasduttori di pressione. Inoltre, gli sperimentatori volevano esaminare le sollecitazioni, temperature, pressioni, velocità di rotazione e vibrazioni delle scatole di trasmissione delle locomotive.

La soluzione HBM
Per soddisfare i requisiti richiesti, abbiamo consigliato il nostro robusto DAQ, della serie SomatXR.
Il potente sistema di acquisizione dati SomatXR è stato specificamente sviluppato per l'impiego in ambienti ostili. I suoi moduli dispongono di un ampio campo di temperatura e sono protetti da umidità, polvere, urti e vibrazioni.
Il sistema di acquisizione dati dispone di un'interfaccia Web facile da impiegare senza la necessità di installare alcun software. Essa consente la comoda parametrizzazione dei canali, il monitoraggio delle operazioni di misura (job) e la visualizzazione dei dati misurati a grande distanza dai punti di misura. Complessivamente abbiamo offerto dieci diversi moduli e relativi accessori.
L'amplificatore per ponti di estensimetri MX1615B-R è perfetto per l'analisi delle sollecitazioni. Esso consente il collegamento di fino a 16 sensori od estensimetri configurati a quarto, mezzo o ponte intero. È necessario un solo tipo di modulo per misurare tutte le grandezze meccaniche. Tutti i canali sono progettati per essere compatibili con:
- segnali di tensione (± 60 V),
- trasduttori potenziometrici,
- resistenze, e
- termoresistenze Pt100.
L'amplificatore standard MX1601B-R dispone degli ingressi di misura per
- tensioni normalizzate (±60 V, ± 10 V o ± 100 mV),
- correnti normalizzate (0 - 20 o 4 - 20 mA),
- sensori IEPE/ICP©,
in 16 canali singolarmente configurabili - ad un interessate prezzo per canale.
Il registratore dati CX23-R è il modulo centrale della robusta famiglia SomatXR. Esso sincronizza tutti i moduli di misura connessi con la Ethernet PTPv2*, salva i dati di misura registrati, dispone di canali di calcolo e della compressione intelligente dati mediante il Somat DataModes™ (tecnologia sviluppata specificamente per i prodotti Somat) che fornisce la Storia Temporale (Time History), la Time-at-Level (monodimensionale) nonché la Burst History con i tempi di Pre- e Post-Trigger. Il formato dei file SIE garantisce l'integrità dei dati e consente il richiamo dei parametri di configurazione.
Le seguenti interfacce e porte assicurano flessibilità e scalabilità:
- interfaccia DIO con tre ingressi digitali e due uscite digitali,
- interfaccia GPS per il collegamento di ricevitori GPS,
- tre interfacce CAN (ISO 11898, CAN 2.0A e 2.0B),
- due porte Ethernet per la connessione di altri moduli SomatXR,
- porta Ethernet host per la connessione di un PC con il web browser attuale.
Perché il cliente ha scelto la HBM
Il cliente decise di scegliere la serie SomatXR grazie alle sue caratteristiche di flessibilità, scalabilità e distribuibilità. Questo affidabile sistema può essere direttamente connesso ai trasduttori IEPE ed a quelli con uscita in tensione. Dopo aver effettuato una rilevazione di prova, il cliente fu pienamente convinto della facilità d'uso, universalità ed affidabilità della soluzione proposta dalla HBM.
* = Precision Time Protocol Version 2