Misurazione digitale di coppia e velocità di rotazione con classe di precisione fino a 0,01

Con l'amplificatore digitale di frequenza e pulsazione QuantumX MX460B, HBM Test and Measurement (HBM) permette di eseguire misurazioni di coppia e velocità di rotazione dinamiche e affidabili che soddisfano i requisiti variabili di diversi azionamenti.

Che si tratti di un motore a combustione interna, di una trazione ibrida o elettrica, la quantità sempre crescente di azionamenti moderni richiede una tecnica di misura per banchi prova flessibile e affidabile. L'amplificatore di frequenza e pulsazione digitale a 4 canali MX460B del sistema QuantumX di HBM per l'acquisizione di coppia, velocità di rotazione, angolo, posizione e spostamento lavora in modo tanto dinamico quanto preciso.

È in grado di analizzare senza problemi variazioni dei valori misurati fino a una larghezza di banda di 40 kHz nella classe di precisione fino a 0,01, cioè una classe alta. Il modulo risolve i segnali digitali di frequenza di coppia e velocità di rotazione mediante interpolazione ed estrapolazione con frequenze di campionamento di 100 kS/s per canale di misura, garantendo così una catena di misura digitale e senza perdite.

Prodotti correlati

QuantumX MX460B
Il modulo per impulsi e frequenza QuantumX MX460B acquisisce forza di rotazione, coppia, angolo, posizione, spostamento e modulazione ampiezza di segnale.
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.