Nuovi standard per misurazioni della forza nel laboratorio di collaudo

Precisione, robustezza e flessibilità sono le caratteristiche fondamentali del nuovo sensore di forza U10 del professionista della tecnica di misura HBM. Questi vantaggi si rivelano particolarmente utili nell'impiego all'esterno.

Il sensore di forza U10 dello specialista in tecnica di misurazione HBM Test and Measurement (HBM) convince per la sua precisione e la ridotta deviazione della linearità a partire da 0,02% nell'intero campo di misura. Questa precisione amplia i limiti di tolleranza nei processi di produzione e di conseguenza aumenta il ricavo.

La robustezza del trasduttore, disponibile in diverse classi di protezione fino alla IP68, rappresenta un grande vantaggio in particolare nell'impiego all'esterno in condizioni ambientali particolarmente critiche. Qui, ad esempio, l'influenza della temperatura per 10K nel campo di temperatura nominale sullo zero del trasduttore in un aggiustamento del 200% si riduce addirittura allo 0,0075 percento.

4.000 opzioni di configurazione permettono un adattamento flessibile del basso trasduttore di forza U10 a rotazione simmetrica nei più svariati compiti di misurazione. I campi di applicazione tipici sono le misurazioni di forza di trazione e compressione in banchi prova o macchine di controllo materiali, nonché nel monitoraggio delle forze nella produzione.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.