SomatXR MX411B-R Misura altamente dinamici SomatXR MX411B-R Misura altamente dinamici | HBM

Volete analizzare sistemi altamente dinamici ottenendo il massimo dalla vostra misurazione? Il SomatXR MX411B-R è l'amplificatore giusto per Voi. Esso dispone di quattro canali con massima cadenza di campionamento di 100 kS/s per canale, che aumenta a 200 kS/s con modalità a solo due canali. Ciò rende l'amplificatore particolarmente adatto per l'acquisizione ed analisi altamente dinamica  di grandezze di misura dinamiche.  

Il SomatXR MX411B-R supporta le seguenti tecnologie di trasduttori:

  • Tensioni (± 10 V)
  • Correnti normalizzate (± 20 mA)
  • Estensimetri circuitati a mezzo e ponte intero 
  • Trasduttori induttivi a mezzo e ponte intero, LVDT
  • Trasduttori piezoelettrici alimentati in corrente (IEPE, ICP®)
  • Trasduttori piezoresistivi a ponte intero 

Le cadenze di campionamento fino a 100 kS/s per canale, combinate all'elevata risoluzione di 24 bit, garantiscono la massima accuratezza dell' MX411B-R. Ciò soddisfa pienamente ed affidabilmente i requisiti per acquisire forze ed accelerazioni altamente dinamiche in ambienti ostili. 

Tipici campi di applicazione

    • Misurazioni mobili e prove su veicoli fuori strada (edilizia, agricoltura e silvicoltura)
    • Misurazioni stazionarie e prove su infrastrutture, ad esempio su edifici 
    • Prove in campo in ambienti ostili 

    I vantaggi 

    • Risultati di misura affidabili anche in ambienti difficili ed ostili
    • Riduzione dell'impegno di cablaggio grazie all'impiego di moduli distribuiti 
    • Maggior qualità delle misurazioni grazie alla digitalizzazione in prossimità dei sensori 

    Flessibili, modulari ed espandibili 

    I moduli SomatXR si possono anche usare in combinazione con altri sistemi di acquisizione dati (p. es. col QuantumX). In pochi semplici passi si possono integrare per formare un sistema di misura altamente personalizzato e su misura per le vostre specifiche necessità. I moduli comunicano mediante Ethernet TCP/IP e vengono sincronizzati utilizzando IEEE 1588 (PTPv2). 

    Supporto di software professionale

    Gli utenti del SomatXR beneficiano di un potente pacchetto di software. Ogni modulo di misura può essere connesso ad un PC ed al software di misura catman tramite Ethernet. L'ultrarobusto registratore dati CX23-R consente l'uso autonomo in campo (senza PC). Esso assicura che i dati vengano facilmente acquisiti, chiaramente raffigurati ed intelligentemente analizzati. 

    Altamente preciso e affidabile.

    Per rendere affidabili e sicuri i risultati di misura, è necessaria la taratura di trasduttori, amplificatori di misura o catene di misura complete.

    • Certificato di calibrazione Working Standard secondo ISO 10012 memorizzato nel modulo
    • Su richiesta certificato DAkkS (ISO 17025) da HBM
       
    Download the CAD step files for this product!
    SomatXR MX411B-R CAD step files
    SomatXR MX411B-R Accessories CAD step files

    Product Literature

    Titolo / DescrizioneLingua
    Prospetti tecnici
    SomatXR MX411B-R - Data Sheet English
    SomatXR MX411B-R - Data Sheet (Japanese) Japanese
    SomatXR MX411B-R - Datenblatt German
    Brochures
    SomatXR - Brochure English
    SomatXR - Broschüre German
    Manuali operativi
    HBM Common API - User Manual English
    HBM LabVIEW Driver - User Manual English
    SomatXR MX Modules - User Manual English
    SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
    SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
    SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung German
    Guida rapida - Manuale
    SomatXR Rugged DAQ - Guida rapida English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
    Accessori
    QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
    QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
    SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
    SomatXR - Ethernet Plug (ODU, 8-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
    SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions English, German
    SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
    SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
    SomatXR - Quarter Bridge Adapters SCM-R-SG - Data Sheet English
    SomatXR - Sensor Plug (ODU, 14-pin, break-away) - Mounting Instructions English, German
    SomatXR - Sensor Plug (ODU, 14-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
    SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
    SomatXR Accessories - Data Sheet English
    SomatXR Zubehör - Datenblatt German
    Istruzioni di sicurezza
    SomatXR - Safety Information English, German
    Declaration of Conformity
    1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
    SomatXR e accessori - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
    Tech Notes
    SomatXR - Tech Notes English
    TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)

    Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure.

    Multi lingua
    TN119_HBK_IEPE-Sensing.pdf

    IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure.

    English

    Prodotti Correlati

    HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.