SomatXR MX471-R può integrare fino a quattro reti CAN in modo sincrono

Il modulo CAN bus SomatXR MX471-R consente l’integrazione simultanea di un numero massimo di quattro reti CAN nel sistema di acquisizione dati SomatXR. Questo modulo è la versione più robusta di QuantumX MX471 ed è l’ideale per l’uso in condizioni estremamente gravose, come nei test sui veicoli sul campo e sui percorsi di prova, grazie ad un grado di protezione IP65/IP67 e all’elevata resistenza a urti e vibrazioni.

Unico in tutto il mondo: SomatXR MX471-R integra qualunque numero di nodi CAN nel sistema di acquisizione dati SomatXR. Consente la registrazione sincrona dei segnali CAN e i dati forniti da moduli di misura analogici. SomatXR MX471B-R supporta il CAN classico. SomatXR MX471C-R di ultima generazione può anche decodificare i segnali CAN-FD.

Estremamente duraturo

  • Gradi di protezione IP65/IP67 (polvere e acqua)
  • Affidabile anche in caso di vibrazioni continue con carico fino a 10 g
  • Resistente agli urti fino a 75 g
  • Può essere usato con un ampio intervallo di temperatura da -40 °C a +80 °C

Adatto all’uso in ambienti ostili sul campo grazie alla resistenza agli urti e al grado di protezione IP65/IP67

Potente

  • Compatibile con diversi protocolli, come CAN-FD e CAN classico
  • Un unico dispositivo per ricevere dati, cambiare tipo di dati e compilazione e inviare dati
  • Elevate frequenze di trasferimento dati fino a 4 MBit/s
  • Facile link tramite Ethernet o FireWire

Potente integrazione con diversi protocolli ed elevate frequenze di dati

Integrazione versatile

  • Integrazione sincrona di quattro reti CAN
  • Integrazione ottimale nella famiglia SomatXR/QuantumX
  • Quattro canali configurabili individualmente, isolati elettricamente
  • Ampia gamma di accessori, come cavi, connettori, driver e software DAQ

Adatto per operazioni complesse grazie all’integrazione simultanea di un numero massimo di quattro canali CAN

Ricevitore e trasmettitore per CAN

MX471B-R

  • Frequenza dati: fino a 1 MBit/s
  • Protocolli: CAN 2.0 A/B, CCP, xCP-on-CAN, J1939
  • Funzioni: Ricezione (acquisizione dati decodificati e grezzi), invio (incl. mappatura), gateway CAN-to-CAN
  • Interfacce: Ethernet, FireWire

Quando funziona come ricevitore, MX471B-R consente di acquisire tutti i segnali sul CAN bus classico, come la velocità del veicolo o la temperatura del motore come dati grezzi in modo sincrono con i dati di misurazione analogici. Inoltre, è possibile decodificare fino a 128 segnali, con risultati in tempo reale, usandoli come punto di partenza per l'archiviazione dei dati. Quando funziona come trasmettitore, il modulo trasmette fino a 128 segnali di ingresso ad un registratore di dati esterno o ad un’unità di controllo del banco prova.

HBMshop SomatXR Overview

Registrazione ad alta velocità in CAN-FD

MX471C-R

  • Frequenza dati: fino a 4 MBit/s
  • Protocolli: ISO CAN FD 11898-1:2015, CAN 2.0 A/B
  • Funzioni: Ricezione (decodificata)
  • Interfacce: Gigabit Ethernet, FireWire

MX471C-R offre prestazioni ancora superiori in termini di decodifica dei dati CAN grazie a CAN-FR. Il modulo fornisce una larghezza di banda più alta, grazie alla frequenza dei dati flessibile, fino a 4 Mbit/s.

Available in the HBMshop soon SomatXR Overview

Download the CAD step files for this product!
SomatXR MX471-R CAD step files
SomatXR MX471-R Accessories CAD step files

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
English
Japanese
German
English
German
Brochures
Portuguese
English (US)
German
Japanese
English
Manuali operativi
English
English
English
German
Guida rapida - Manuale
English, German
Accessori
English
German
English
English, German
English, German
English
English, German
English
English
German
Driver

Only available in German language

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit).

Please see the Release Note for further details and requirements.

Date: 06/2019  |  Version: 1.1.0  |  Size: 67 MB
Related Documents:

Multi lingua

The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.

Date: 09/2018  |  Version: 4.0  |  Size: 25 MB
Related Documents:

Multi lingua

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 11 MB
Related Documents:

Multi lingua

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 12 MB
Related Documents:

Multi lingua
Istruzioni di sicurezza
English, German
Declaration of Conformity
Multi lingua
Multi lingua
Firmware

Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R)

Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP

 

Date: 11/2019  |  Version: 4.28.30  |  Size: 14 MB
Related Documents:

Multi lingua

Modules: all C type modules like CX27C/-R and MX471C/-R.

Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP

 

Date: 11/2019  |  Version: 4.28.30-C  |  Size: 72 MB
Related Documents:

Multi lingua
Software

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Date: 09/2019  |  Version: 5.3.2  |  Size: 392 MB
Related Documents:

Multi lingua

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 03/2016  |  Version: 1.0  |  Size: 6 MB
Related Documents:

Multi lingua

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape.

Date: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Size: 11 MB
Related Documents:

Multi lingua

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• FireWire Driver (optional)

• All manuals, datasheets, online help files, leaflets, etc.

 

Date: 11/2019  |  Version: 4.91  |  Size: 516 MB
Related Documents:

Multi lingua

Prodotti Correlati

QuantumX: DAQ universale e distribuibile
Sistema di acquisizione dati QuantumX (DAQ): è perfetto per ogni esigenza di prova e misura. È HBM il fornitore di questo sistema.
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati