SomatXR MX471C-R: Integrazione sincrona di un massimo di quattro reti CAN
Il modulo CAN bus SomatXR MX471C-R permette di integrare contemporaneamente un massimo di quattro reti CAN nel sistema di acquisizione dati SomatXR. Questo modulo è la versione più robusta di QuantumX MX471C ed è ideale per essere utilizzato in condizioni estremamente difficili, come test di veicoli sul campo e in pista grazie al grado di protezione IP65/IP67 e all’elevata resistenza a urti e vibrazioni.
Unico al mondo: SomatXR MX471C-R integra qualsiasi numero di nodi CAN nel sistema di acquisizione dati SomatXR. Permette la registrazione sincrona dei segnali CAN e dei dati forniti dai moduli di misura analogici. Tutti i messaggi CAN possono essere registrati come flusso di dati grezzi e poi decodificati sul PC o sul registratore dati. In alternativa, la decodifica in tempo reale consente l’integrazione dei segnali CAN in un banco prova. Il modulo è compatibile con il CAN classico, oltre che con CAN-FD, che viene invece utilizzato sui veicoli moderni per permettere la comunicazione delle unità di controllo.
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
SomatXR MX471C-R CAD step files | ||
SomatXR MX471C-R Accessories CAD step files |
Documentazione tecnica
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
SomatXR MX471C-R - Data Sheet | English | |||
SomatXR MX471C-R - Datenblatt | German | |||
Brochures | ||||
SomatXR - Brochure | English | |||
SomatXR - Broschüre | German | |||
Manuali operativi | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
SomatXR MX Modules - User Manual | English | |||
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 | Japanese | |||
SomatXR MX Modules - 操作說明 | Chinese | |||
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung | German | |||
Guida rapida - Manuale | ||||
SomatXR Rugged DAQ - Guida rapida | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
Accessori | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions | English | |||
SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions | English, German | |||
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions | English | |||
SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions | English, German | |||
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet | English | |||
SomatXR Accessories - Data Sheet | English | |||
SomatXR Zubehör - Datenblatt | German | |||
Driver | ||||
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Date: 06/2018
|
Version: 4.1.5
|
Size: 11 MB
| Multi lingua | |||
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Date: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Size: 12 MB
| Multi lingua | |||
HBM Common API 6.3
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Date: 05/2024
|
Version: 6.3
|
Size: 29 MB
| Multi lingua | |||
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 03/2024
|
Version: 1.4.0
|
Size: 67 MB
| Multi lingua | |||
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multi lingua | |||
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multi lingua | |||
Istruzioni di sicurezza | ||||
SomatXR - Safety Information | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
Firmware | ||||
MX/CX-Module (B version and older)
Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R). Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Date: 07/2023
|
Version: 4.46.16.0
|
Size: 14 MB
| Multi lingua | |||
MX/CX-Module (C version and MXFS)
Modules: all C type modules like CX27C/-R and MX471C/-R and MXFS. Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Date: 07/2023
|
Version: 4.46.16.0-C
|
Size: 114 MB
| Multi lingua | |||
Software | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 05/2024
|
Version: 5.6.3
|
Size: 473 MB
| Multi lingua | |||
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| Multi lingua | |||
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Date: 07/2023
|
Version: 4.14.1
|
Size: 609 MB
| Multi lingua | |||
Tech Notes | ||||
SomatXR - Tech Notes | English | |||