HBMshop offre online oltre 260 modelli di ER con consegna immediata

Il costruttore leader internazionale di estensimetri (ER) HBM Test and Measurement (HBM) offre i 260 modelli più richiesti di estensimetri con consegna immediata da magazzino. Gli utenti possono configurare rapidamente e ordinare in qualsiasi momento l'ER desiderato tramite l'HBMshop.

L'offerta di HBM comprende estensimetri per l'analisi sperimentale delle sollecitazioni in diverse geometrie, lunghezze attive della griglia di misura, valori di resistenza e compensazioni della temperatura. Include inoltre estensimetri speciali, ad esempio estensimetri precablati o estensimetri con elevata resistenza al carico alternato. I modelli preferiti con consegna immediata sono contrassegnati nel catalogo HBM (disponibile in download gratuito sulla pagina web hbm.com), in modo da poter individuare rapidamente la scelta giusta per gli ordini di misura urgenti.

Per estensimetri elettrici personalizzati, HBM garantisce una produzione rapida entro otto-dieci settimane al massimo. L'acquisto di estensimetri specifici o l'ordine di quantità maggiori può così rientrare in un'attività calcolabile e pianificabile.

Prodotti correlati

Serie Y: ampia scelta per le applicazioni standard
La serie universale per misure di deformazione: con oltre 2.000 diversi tipi, la scelta giusta praticamente per qualsiasi compito di misura
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.