Letture stabili e affidabili anche in ambienti ostili.
PAD - Il collegamento perfetto per le celle di carico e i trasduttori analogici con il mondo digitale
L’elettronica per trasduttori digitali PAD permette di digitalizzare i tipi di sensori passivi basandosi sul principio del plug-and-play semplicemente usando una spina M12, permettendo così una transizione economica al mondo digitale. L’elettronica PAD è definita “l’elettronica in un tubo” poiché viene fornita in un alloggiamento compatto in acciaio inossidabile che la protegge idealmente da liquidi e sporcizia. Inoltre, PAD offre la massima precisione, anche in ambienti difficili (grado di protezione fino a IP68/IP69K).
- Classe di precisione: 0.01 con un report test per 6000d, classe III, III in conformità a OIML R76
- Interfacce: RS485 (4 cavi, full-duplex) e CANopen
Qualità di misura elevata
Grazie a una risoluzione del valore di misura fino a 5.120.000 cifre per 2 mV/V e a un condizionamento del segnale di misura completo con filtri selezionabili o automatici, la precisione viene garantita anche in caso di interferenze dovute a forti vibrazioni. Grado di protezione IP68/IP69K. Report test per 6000d, classe III, III in conformità a OIML R76.

Plug & Play
PAD può essere facilmente connessa alla tua cella di carico o ad altri sensori con estensimetri usando una spina M12. È possibile implementare applicazioni “asettiche” combinandole con le celle di carico PW27, PW29 e PW37. Può essere installata vicino al sensore o a distanza, in un quadro di comando, a seconda dell’applicazione.

Universale e pronto all’uso, con un ottimo rapporto costo-prestazioni.
Integrazione conveniente
L’elettronica per trasduttori PAD può essere comodamente integrata in diversi ambienti di sistema usando le interfacce RS485 (4 cavi, full-duplex) e CANopen. Il dispositivo viene avviato tramite un PC utilizzando il software gratuito PanelX.

Transizione facile verso la tecnologia di pesatura digitale.
CAD Drawings and CAD Models
Clicca qui per scaricare i file CAD
Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.
Documentazione del prodotto
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| PAD4001A / 4003A - Caractéristiques techniques | French | |||
| PAD4001A / 4003A - Data Sheet | English | |||
| PAD4001A / 4003A - Datenblatt | German | |||
| PAD4002A - Caractéristiques techniques | French | |||
| PAD4002A - Data Sheet | English | |||
| PAD4002A - Datenblatt | German | |||
| Brochures | ||||
| Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
| Manuali operativi | ||||
| PAD4001A/4003A - руководство | Russian | |||
| PAD4002A - руководство | Russian | |||
| PAD400xA - Operating Manual | English, German, French | |||
| Guida rapida - Manuale | ||||
| PAD400xA - Quick Start Guide | English | |||
| Certificati | ||||
| FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate | English | |||
| PAD - OIML Certificate | English | |||
| PAD - Parts Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
| PAD - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| Device Descriptions | ||||
|
EDS Files
Date: 07/2023 | Size: 39 KB | Multi lingua | |||
| Firmware | ||||
|
WT Release Notes
Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases Date: 07/2023 | Size: 121 KB | Multi lingua | |||
| Software | ||||
|
PAD CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 03/2021 | Version: 1.0 | Size: 17 MB | Multi lingua | |||
|
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Date: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Size: 26 MB
| Multi lingua | |||
|
PanelX - Bedienungsanleitung
Enthält Hilfen zur Parametrierung und Darstellung/ Speicherung der Messungen der Elektronik über die Software PanelX, sowie die Programmierung über den 3-Zeichen Befehlssatz (API) und Applikationsbeispiele für wägetechnische Anwendungen (Füllen, Dosieren, Kontrollverwiegung). | Size: 4 MB | German | |||
|
PanelX - User Manual
Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing). Date: 10/2022 | Size: 4 MB | Multi lingua | |||
|
PanelX - 用户手册
包含通过 PanelX 软件进行参数化和显示/存储电子测量值的帮助,以及通过 3 字符命令集 (API) 和称重应用程序(填充、计量、检重)的应用示例进行编程。 Date: 10/2022 | Size: 4 MB | Chinese | |||