Modulo interfaccia PROFINET cofunzionalità IRT per trasduttori di coppia

Con il modulo interfaccia PROFINET TIM-PN, HBM Test and Measurement (HBM) offre uno strumento particolarmente potente per la trasmissione digitale su PROFINET di segnali di coppia e numero di giri, potenza e angoli di rotazione. L'hardware supporta le classi Real Time RT Class 1 e RT Class 3 (IRT) con un tempo di ciclo bus fino a 4 kHz.

Da subito con una semplice modifica dei parametri dell'entrata digitale TMC (Torque Measurement Communication) del TIM-PN è possibile collegare anche trasduttori di coppia HBM con classici segnali di frequenza. In questo modo, tramite lo stesso modulo interfaccia gli utenti possono integrare nelle reti PROFINET sia il segnale di coppia che quello del numero di giri della flangia di misura. Così si riduce la varianza dei rack e si aumenta la flessibilità nel banco prova.

Il modulo trova impiego in sistemi di automatizzazione e regolazione basati su bus di campo, quali banchi prova per motori elettrici e a combustione interna, ingranaggi, pompe e compressori.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.