Affidabilità per pesature dinamiche in condizioni ambientali estreme

La cella di carico digitale completamente ristrutturata per applicazioni di dosatura e riempimento di HBM fornisce valori misurati affidabili anche nelle condizioni ambientali più difficoltose.

Nelle applicazioni di dosatura e riempimento le celle di carico digitali sono esposte a condizioni ambientali particolarmente dure, come l'umidità costante, ad esempio nella produzione di generi alimentari e nell'industria di processo. Per questo, lo specialista in tecnica di carico HBM Test and Measurement (HBM) offre ora la cella di carico digitale completamente ristrutturata FIT5A.

Con il suo corpo di misura con incapsulatura ermetica in acciaio inossidabile, la FIT5A è disponibile nelle classi di protezione IP68 e IP69K. Grazie alla protezione da sovraccarico integrata, questa cella di carico raggiunte un carico limite di 1.000%. La sua omologabilità secondo OIML R60 garantisce risultati di misura affidabili anche in applicazioni soggette a verifica.

La cella di carico digitale FIT5A è disponibile in diverse esecuzioni con carichi nominali fino a 50 kg. Una versione estesa è in grado di controllare autonomamente processi di dosaggio completi senza ulteriore PLC. L'elettronica integrata offre filtri potenti, parametri di dosaggio per flusso fine e grossolano e un algoritmo ad apprendimento automatico che riduce al massimo il tempo di dosaggio.

Il software PanelX disponibile gratuitamente permette di impostare comodamente svariati parametri, dall'aggiustamento fino al processo di dosaggio.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.