EP150 Stick-on: una scelta conveniente per risparmiare tempo
L'EP150 Stick-on è un estensimetro pre-rivestito con una resina epossidica monocomponente indurente a caldo. L'intervallo di temperatura di applicazione è -70 ° C a + 150 ° C con misure riferite al punto di zero (applicazioni statiche) e non riferite al punto di zero (applicazioni dinamiche).
L'opzione è disponibile per la maggior parte degli estensimetri per produttori di trasduttori.
Facile impiego
Preparata la superficie del trasduttore, il resto è semplice:
- posizionare l'estensimetro;
- fissare l'ER con un pezzo di nastro adesivo;
- bloccare e eseguire il processo di curing come descritto sul manuale d'istruzione.
Vantaggi
- il collante è asciutto, facilitando così l'impiego e il posizionamento dell'estensimetro (ER);
- lo strato di adesivo è molto sottile e distribuito uniformemente sulla superficie dell'ER;
- la lunga conservazione di 1 anno fa risparmiare una fase di lavoro: l'applicazione del collante
- nessuna necessità di post-curing
Safety Data Sheets for EP150 Stick-on Adhesive
Documents & Downloads
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instruzioni per l’uso | ||||
EP150 Stick-on - Instructions for use | French, English, German | |||
Istruzioni di sicurezza | ||||
EP150 Stick-on - Safety instructions | Multi lingua | |||
P250 Stick-on - Safety instructions | Multi lingua | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, German | |||