- Risparmia una fase del processo: l'applicazione dell'adesivo
- Ottimizza il consumo di adesivo
- Non è necessaria la post-polimerizzazione
Risparmia tempo e materiale
Pre-rivestimento degli estensimetri con un adesivo
Con l'opzione "stick-on", i tuoi estensimetri sono già pre-rivestiti con adesivo. Non è necessario alcun adesivo aggiuntivo per installare l'estensimetro sul corpo di misura. Tutti gli estensimetri HBM sono disponibili pre-rivestiti con adesivo P250 a base di resina fenolica.

Risparmia tempo e materiale

I tuoi trasduttori offrono una qualità più coerente e migliorata

Evitare il contatto con sostanze chimiche tossiche/irritanti
Dopo aver preparato la superficie del trasduttore, il resto è semplice:
Per polimerizzare l'adesivo, è necessario applicare una pressione sul punto di misurazione. I tappetini in silicone vengono inseriti per garantire che la pressione, applicata con un dispositivo a pressione, sia distribuita uniformemente.
Sono inclusi con l'acquisto degli adesivi e possono essere riordinati. Gli estensimetri già rivestiti con adesivo vengono forniti senza tappetini in silicone, che possono essere acquistati separatamente.
Codice di ordinazione: 1 - GOMMA SILICONICA

| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Instruzioni per l’uso | ||||
| P250 Stick-on - User Manual | English, German, French | |||
| Istruzioni di sicurezza | ||||
| P250 Stick-on - Safety instructions | Multi lingua | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||