Misura della velocità di rotazione e del momento torcente con funzionalità di accoppiamento per PROFINET ed EtherCAT

Con i moduli interfaccia flessibili TIM-EC per EtherCAT e TIM-PN per PROFINET, HBM Test and Measurement (HBM) offre due strumenti per il trasferimento digitale di segnali di velocità di rotazione e momento torcente, con i quali è possibile interconnettere reti diverse in modo semplice.

TIM-PN e TIM-EC si contraddistinguono per il rapido trasferimento di dati con ridotto tempo di ritardo, pertanto sono ottimi per misure molto dinamiche. Momento torcente, velocità di rotazione, angolo di rotazione e potenza possono essere registrati con precisione ed essere integrati digitalmente in tempo reale in sistemi di automazione e comando senza perdita di dati.

Analogamente a quanto avviene con il modulo interfaccia coppia TIM-EC per reti EtherCAT, il TIM-PN per PROFINET supporta la funzionalità di accoppiamento, chiamata anche intercomunicazione o comunicazione TIM-to-TIM. Ciò permette l'integrazione del trasduttore di coppia in reti Ethernet industriali autonome, in modo da garantire la comunicazione in tempo reale all'interno di reti diverse (PROFINET ed EtherCAT). In questo modo si rende possibile allineare in modo ottimale al rispettivo compito di misurazione i valori di misura indipendentemente l'uno dall'altro.

I moduli trovano impiego in sistemi di automatizzazione e regolazione basati su bus di campo, quali banchi prova per motori elettrici e a combustione interna, ingranaggi, pompe e compressori.

Download

Con i moduli interfaccia flessibili TIM-EC per EtherCAT e TIM-PN per PROFINET, HBM Test and Measurement (HBM) offre due strumenti per il trasferimento digitale di segnali di velocità di rotazione e momento torcente, con i quali è possibile interconnettere reti diverse in modo semplice.

 

Communicato stampa

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.