KDB/2MN: speciale trasduttore di forza conforme a EN12390 per il collaudo dei materiali
Lo speciale trasduttore di forza KDB è stato progettato per essere conforme ai requisiti di EN 12390. Questa norma descrive la procedura di controllo dei macchinari che effettuano collaudi dei materiali da costruzione. In conformità con la norma, in dotazione con il sensore sono fornite due piastre temprate apposite per sostenere pesi. I perni di centraggio semplificano l’assemblaggio.
Quattro full bridge di estensimetri indipendenti consentono di misurare i momenti flettenti oltre alla forza totale.
In caso di applicazione di carico entrale, può essere usato il sensore di forza fino a 3 MN. HBM offre un elemento sferico per l’applicazione del carico e una punteria per questa applicazione. In questo modo KDB può essere usato come trasduttore di riferimento conforme ai requisiti di classe 0.5 della norma ISO376.