Risultati di misura affidabili, anche con temperature estreme. Facile regolazione a temperatura ambiente, per consentire al sensore di lavorare a temperature estreme.
Rondelle di forza piezoelettriche PACEline CHW utilizzabili con intervalli di temperatura da –55 °C a +300 °C
Le rondelle di forza piezoelettriche della serie PACEline CHW hanno dimensioni standard e sono disponibili in due versioni, basate su diversi cristalli sensori, come quarzo (per temperature fino a 200 °C, tipo CHW-2/60kN) o fosfato di gallio (per temperature fino a 300 °C, tipo CHW-3/60kN). Entrambe le versioni consentono misurazioni a basse temperature fino a -55 °C.
I sensori CHW possono essere regolati a temperatura ambiente, grazie alla loro scarsa sensibilità alla temperatura.
- Forza nominale: 60 kN
- Classe di precisione HBM: 1
Per condizioni di temperatura estreme
- Per temperature da -55 °C a +300 °C
- La sensibilità minima dei sensori garantisce risultati di misurazione indipendenti dalla temperatura

Alta qualità
- Cavo saldato per una protezione ottimale dall’umidità (ad es. condensazione nelle applicazioni in camera climatica)
- In acciaio inox
- Una lavorazione accurata e rigidi test di qualità di ciascun sensore assicurano una ridotta deriva, alta qualità e una conseguente elevata resistenza all’isolamento

Risultati affidabili, anche in condizioni estreme (ad es. nella produzione di lamiere metalliche, nei test climatici estremi)
Accessori ben studiati
- Il settore ha provato e testato amplificatori di carica - anche con un grado di protezione superiore a IP65
- Le scatole sommatrici e gli amplificatori sono isolati galvanicamente dall’oggetto del test su cui sono installati
- Ampia scelta di cavi a bassa rumorosità e adattatori per prolunghe, disponibili in lunghezze pratiche e con spine adatte all’amplificatore di carica

Accessori perfetti, che consentono un’installazione rapida del sistema di misura. Non sono necessarie rondelle isolanti aggiuntive per l’installazione (grazie all’isolamento galvanico)


CAD Drawings and CAD Models
Clicca qui per scaricare i file CAD
Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.
Ampia gamma di accessori
- Diversi cavi
- Scatole sommatrici per collegare i sensori in parallelo
- Set di precompressione per una comoda installazione
- Raccordo per prolunghe di cavi
Documentazione sul prodotto PACEline CHW
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| PACEline CHW - Caractéristiques techniques | French | |||
| PACEline CHW - Data Sheet | English | |||
| PACEline CHW - Datenblatt | German | |||
| PACEline CHW - Prospetto dati | Italian | |||
| PACEline CHW - データシート | Japanese | |||
| Brochures | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| Manuali d’istruzione | ||||
| CHW - Istruzioni per il montaggio | French, English, German, Italian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||