GEN17tA - Sistema di acquisizione dati ad alto numero di canali

GEN17tA è un sistema di acquisizione dati (DAQ) e transient recorder installabile in rack e fa parte dei collaudati sistemi di acquisizione dati di serie Genesis alta velocità. Offre 17 slot per schede di acquisizione GEN DAQ e accetta qualsiasi combinazione degli stessi. Il sistema DAQ è configurato e controllato utilizzando software Perception. Questa combinazione si traduce in un sofisticato strumento per registrazione, analisi e reporting ultra-veloci.

L’interfaccia Ethernet da 1 Gbit è in grado di trasmettere i dati registrati direttamente al PC ad una frequenza di 100 MB/s. L’Ethernet opzionale su fibra ottica da 1 Gbit consente un controllo isolato del mainframe e l’uso di cavi fino a 10 km di lunghezza (6,2 mi) mantenendo le massime prestazioni di trasmissione. Per ottenere velocità superiori, pari a 400 MB/s, è disponibile una versione Ethernet elettrica od ottica da 10 Gbit. Quando serve un’archiviazione più affidabile o distribuita dei dati registrati, il mainframe GEN17tA supporta un’unità a stato solido (SSD) opzionale amovibile, oppure può archiviare i dati registrati direttamente su un dispositivo NAS (Network Attached Storage).

Utilizzando il connettore ottico standard per sincronizzazione Master/Slave è possibile ottenere una completa sincronizzazione trasparente di ora e trigger su sistemi multipli di acquisizione Genesis High Speed DAQ. Per sincronizzare l’ora assoluta su sistemi ad alta velocità che non siano Genesis, GEN17tA supporta il PTP (Precision Time Protocol) e, come optional, IRIG A e B oppure GPS.

Documentazione

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
English
Brochures
French
English
German
Italian
Japanese
Chinese
English (US)
Portuguese
English
German
Chinese
Manuali operativi
English
English
English
English
Accessori
English
English
English
Istruzioni di sicurezza
English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
Multi lingua
Multi lingua
Altro
English
English
Software

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Size: 5 MB

Multi lingua

This is a special version of Perception allowing interested customers to get used to feature from the "next" Perception version to become available.

A Preview version contains new features and is tested, but not to the extent of a regular release. It is also not shipped with new hardware but only available as download for customer to test.

This preview contains some bug fixes only.

Date: 04/2020  |  Version: 7.56.20113  |  Size: 379 MB
Related Documents:

Multi lingua

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Date: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Size: 393 MB
Related Documents:

Multi lingua

Prodotti consigliati

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati