Esclusivo concetto di accoppiamento che impedisce il contatto diretto con le parti attive pericolose, in modo da garantire misurazioni altamente affidabili
QuantumX MX809B: massima sicurezza ad alto potenziale
Il nuovo modulo QuantumX MX809B ha a disposizione otto canali per la misurazione di temperatura e tensione ad alto potenziale. Ciascun canale supporta tutte le termocoppie più comuni, ad es. di tipo K, J, N, T, E e molte altre, oltre che, in generale, tensioni dell’ordine di +/- 5 V. Il modulo offre un innovativo concetto di isolamento per rispondere a tutti i requisiti di sicurezza: cavi di misura con doppio isolamento e mini-connettori termici standard (IEC, ANSI) oltre a protezione dei contatti brevettata e concetto di sicurezza (tappo isolante) che impedisce il contatto diretto con le parti pericolose per garantire misurazioni altamente affidabili.
I tipici campi di applicazione per MX809B comprendono il test e l’analisi di elettromotori, generatori, rettificatori o inverter, caricatori e, in particolare, sistemi di accumulo dell’energia (batterie ad alta tensione) e celle a carburante. Nei test delle batterie, l’amplificatore consente di eseguire misurazioni precise delle tensioni minime e della temperatura della cella con un potenziale fino a 1.000 V. La sicurezza è garantita anche con picchi di tensione fino a 2.400 V. È possibile aggiungere altri moduli della serie QuantumX secondo necessità. Il sistema completo è ideale per l’uso sul campo e in laboratorio.
Per rendere affidabili e sicuri i risultati di misura, è necessaria la taratura di trasduttori, amplificatori di misura o catene di misura complete. Certificato di calibrazione Working Standard secondo ISO 10012 memorizzato nel modulo. Su richiesta certificato DAkkS (ISO 17025) da HBM
Massima sicurezza
- Isolamento e concetto di sicurezza innovativi
- Cavi di misura a doppio isolamento
- Mini-connettori termici standard (IEC, ANSI)
- Protezione dei contatti e concetto di sicurezza brevettati (tappo isolante)
- Testato e certificato VDE

Flessibilità
- Per banchi prova e test su strada in mobilità
- Tipo di termocoppia immediatamente visibile grazie al tappo isolante trasparente
- Facilmente ampliabile con MX403B:
- Tensioni nella gamma di +/- 10, 100 o 1.000 V nelle categorie di misura II e III
- Misurazione attuale tramite carico plug-on o pinza amperometrica
- Base per l’analisi della distorsione armonica totale (THD)
- L’accoppiamento può essere collegato e scollegato dall’utente

Flessibilità per soddisfare i mutevoli requisiti grazie alla possibilità di definire la lunghezza del cavo del sensore e implementare il cablaggio secondo le necessità stabilite preventivamente

Sia i moduli centralizzati che quelli distribuiti consentono un’integrazione facile e personalizzata
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| QuantumX MX809B CAD step files | ||
| QuantumX MX809B Accessories CAD step files |
Documenti
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| QuantumX MX809B - Caractéristiques techniques | French | |||
| QuantumX MX809B - Data Sheet | English | |||
| QuantumX MX809B - Datenblatt | German | |||
| QuantumX MX809B - データシート | Japanese | |||
| Brochures | ||||
| QuantumX - Brochure | English | |||
| QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
| QuantumX - Broschüre | German | |||
| QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
| QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
| QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
| Manuali operativi | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
| QuantumX - Operating Manual | English | |||
| QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
| QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
| QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX MX403B / MX809B - Operating Manual | French, German, English | |||
| Accessori | ||||
| QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
| QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
| QuantumX 1-CON-A1018 - Mounting Instruction | English, German | |||
| QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
| QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
| Driver | ||||
|
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 through 23.0. Date: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Size: 12 MB
| Multi lingua | |||
|
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multi lingua | |||
|
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multi lingua | |||
| Istruzioni di sicurezza | ||||
| QuantumX - ITC-K1000, ITC-U1001 Safety Instructions | English, German, French | |||
| Certificati | ||||
| QuantumX MX809B - Sample Calibration Certificate | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
| QuantumX - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
| QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
| QuantumX MX809B - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| Software | ||||
|
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| Multi lingua | |||
|
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Date: 06/2018 | Version: V2.33 | Size: 5 KB | Multi lingua | |||
| Tech Notes | ||||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multi lingua | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multi lingua | |||
|
TECH NOTE - QuantumX and catman AP for electrical power analysis
This TECH NOTE deals with data acquisition in mainly the electrical world with constant or alternating voltage and current and its calculation to electrical power. | English | |||
|
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||


