Con i trasduttori di forza di HBM è disponibile oggi sul mercato una soluzione pronta per l'allacciamento.

Installazione e parametrizzazione rapide e sicure di trasduttori di forza

I sensori di forza pronti per l'allacciamento di HBM con dotazione TEDS opzionale permettono di eseguire in automatico la parametrizzazione della catena di misura. 

Nelle soluzioni contemplate fino ad oggi dalla tecnologia di misurazione della forza, il montaggio elettrico e la parametrizzazione dei sensori di forza nel sistema di amplificazione sono operazioni che richiedono molto tempo. Il motivo va individuato nella sempre maggiore miniaturizzazione dei sistemi e delle spine, concomitante all'aumento del numero di canali di misura. HBM Test and Measurement (HBM) ha quindi sviluppato una soluzione pratica per semplificare l'integrazione nelle applicazioni. In base al principio "Easy-to-Order", è possibile ordinare insieme al trasduttore di forza anche il cavo della lunghezza necessaria, la spina adatta per l'amplificatore e la TEDS (Transducer Electronic Data Sheet).

Con la TEDS non è più necessario eseguire la dispendiosa parametrizzazione, poiché le proprietà specifiche di ogni sensore di forza, come sensibilità, forza nominale, numero di serie e tipo di trasduttore, sono già registrate in una memoria elettronica. Alla consegna del sensore, in questa memoria sono scritti i suoi dati. Il sistema di amplificazione può leggere automaticamente il chip e parametrizza l'amplificatore di misura con i dati sensore corretti, in modo da poter escludere qualsiasi errore, anche di digitazione. HBM fornisce il sensore di forza pronto per l'allacciamento con rispettiva spina e rispettivo cavo della lunghezza esatta, controllato a livello di funzionamento e resistenza di isolamento.

Le nuove opzioni per un'installazione comoda sono disponibili per quasi tutti i sensori di forza di HBM, così come sono disponibili varianti di spina per quasi tutti gli amplificatori di misura HBM.