Prestazioni 10 volte superiori nella capacità di trasmissione dei dati, con 5 MS/s
QuantumX CX22B-W: l’ultima generazione della registrazione di dati
Fin dalla sua introduzione nel 2010, il registratore di dati QuantumX di HBM ha trovato diversi campi di applicazione. È adatto all’uso mobile nelle prove dei veicoli e per l’acquisizione dei dati sul carico stradale oltre che per l’uso stazionario nelle applicazioni di monitoraggio - inoltre, presenta un’interfaccia chiara e facile da usare, dotata di software catman, ormai affermato in tutto il mondo. Ora la storia dei successi del registratore di dati continua con il nuovo CX22B-W. Unisce i vantaggi del CX22, collaudato e testato, con molti miglioramenti tecnologici, pertanto sostituisce il modulo preesistente. Ecco i motivi per cui è vantaggioso usare il nuovo modulo:


Interfacce moderne, come LAN, WLAN da 2 Gigabit, USB 3.0 e integrazione pannello madre

Integrazione di webcam, sensori GPS/ IMU / GLONASS, Kistler KiRoad e molto altro

Open Windows 8 o altri pacchetti software, come FTP Client o driver touch screen
Il nuovo registratore di dati offre ancora di più:
- Intel® Atom E3845 Quad Core con 4 x 1.9 GHz, senza ventola con 4 GByte di RAM
- eSSD interno da 240 GB e unità intercambiabile CFast da 512 GB
QuantumX CX22B-W – il registratore di dati di ultima generazione offre alte prestazioni ed è concepito per semplificarne l’uso. Con questo concetto innovativo e le numerose interfacce che consentono di combinare sensori di diverso tipo, CX22B-W segue le orme del modello precedente CX22-W con Windows XP con una nuova dimensione per quanto concerne potenza e flessibilità. Aumentate la velocità delle vostre registrazioni di dati ora!