TEDS: Che cos’è esattamente?
È un piccolo chip TEDS che trasporta le informazioni uniche del sensore, paragonabili a impronte, il che semplifica in modo determinante la gestione dei sensori. Lo standard internazionale per TEDS è IEEE1451.4. Questo standard descrive il collegamento di circuito di TEDS. La standardizzazione offre agli utenti il vantaggio di poter combinare in un unico sistema tecnologie dei sensori e degli amplificatori di produttori diversi.
Molti dispositivi possono leggere e descrivere TEDS
TEDS è molto usato in HBM. Quasi tutti i sensori sono equipaggiati come optional con TEDS (come opzione standard o come soluzione personalizzata). Gli amplificatori HBM possono leggere i TEDS, molti dispositivi prevedono l’opzione di descrivere i TEDS.
Tutti i dati sono archiviati in cosiddetti template in un chip TEDS. Questi template possono essere immaginati come tabelle in cui sono elencati i parametri del sensore.
Ciascun chip TEDS contiene un template chiamato TEDS di base. In questo template sono archiviate le seguenti informazioni:
- Produttore del sensore
- Modello e serie del sensore
- Lettera della versione
- Numero di versione
- Numero di serie del sensore
La procedura TEDS archivia i dati necessari codificati nei template sul chip.