QuantumX MX238B: modulo di precisione con accuratezza di 25 ppm
I segnali di misura devono essere resi disponibili con maggiore precisione e, al contempo, con un’elevata stabilità per sfruttare appieno il potenziale delle misurazioni statiche nelle funzioni di taratura: Il nuovo modulo di precisione compatto QuantumX MX238B a due canali con classe di precisione di 0,0025 (25 ppm) è l’ideale per misurazioni altamente precise con trasduttori basati su estensimetro full bridge. Al contempo, è compatto e di ridotte dimensioni, perfetto per la manutenzione sul posto. La taratura in background brevettata di HBM garantisce misurazioni ininterrotte, anche nel confronto con il segnale di taratura interno. L’integrazione senza problemi con bus di campo o la sincronizzazione temporale con altri sistemi tramite Ethernet PTPv2 consentono un’integrazione comoda con il modernissimo sistema di acquisizione QuantumX. Inoltre, HBM fornisce tutti i componenti necessari per creare catene di misura di riferimento: I trasduttori di riferimento (coppia, forza, pressione), l’amplificatore di misura QuantumX MX238B e il softwar catman adatto.