Quando lo spazio è ridotto: analisi delle condizioni di sollecitazione biassiale anche se la direzione della sollecitazione non è nota in uno spazio molto ristretto
RF9: rosetta di estensimetri per le prove su schede a circuito stampato e spazi limitati
Grazie alle sue tre griglie di misura impilate, la rosetta in miniatura RF9 ha un’ampiezza di soli 5 mm. Il suo diametro ridotto le consente di determinare uno stato di sollecitazione biassiale con una direzione della sollecitazione ignota anche in uno spazio estremamente ridotto. Questa rosetta di estensimetri è quindi particolarmente adatta per le misurazioni su schede a circuito stampato o componenti particolarmente piccoli.
La rosetta RF9 è disponibile in due varianti:
Con fili in rame smaltato pre-saldati con codice colore: 1-RF91-0.8/120ZE
Con piazzole di saldatura (senza fili in rame): 1-RF91-0.8/120_W

Compatta
- Diametro di soli 5 mm
- Tre griglie di misura impilate
- Lunghezza della griglia di misura: 0,8 mm

Facile da manovrare
- Pre-cablata con cavi in rame smaltato con codici colore
- Lunghezza dei cavi: 0,5 m

Nessuna saldatura sull’estensimetro
Disponibilità immediata
- Versione standard disponibile a magazzino

Risparmia tempo e inizia subito!
RF9 Technical Features
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm] | Maximum excitation voltage [V] | |||
Measuring grid | Carrier | |||||
Ω | a | b | c | |||
|
|
|
|
| ||
![]() | 1-RF91-0.8/120ZE | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 |
| 1-RF93-0.8/120ZE | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
| 1-RF95-0.8/120ZE | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
| 1-RF91-1/120ZE* | 120 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | |
| 1-RF93-1/120ZE* | 120 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | |
| 1-RF95-1/120ZE* | 120 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | |
![]() | 1-RF91-0.8/120_W | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 |
| 1-RF93-0.8/120_W | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
| 1-RF95-0.8/120_W | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
![]() | 1-RF91-1/120DE* | 120 | 1 | 1 | 5.2 | 1 |
| 1-RF91-1.4/350VE* | 350 | 1.4 | 1.4 | 6 | 1 | |
| 1-RF93-1.4/350VE* | 350 | 1.4 | 1.4 | 6 | 1 | |
| 1-RF95-1.4/350VE* | 350 | 1.4 | 1.4 | 6 | 1 | |
* JEDEC/IPC 9704-compliant
Video: Bonding of a RF91 Rosette to a PCB
Documenti
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
| Tech Notes | ||||
| TechNote PCB Strain Measurement | English | |||