Desiderate condurre in sicurezza le misurazioni in ambienti con interferenze elettriche e magnetiche ed ottenere risultati precisi?

Le misurazioni senza disturbi ed a distanza di sicurezza sono possibili solo mediante isolamento galvanico. Inoltre, vengono impediti i loop di terra aumentando così l'accuratezza di misura. I sistemi di misura e trasmissione con isolamento a fibre ottiche offrono un comodo mezzo per contrastare il problema delle lunghe linee di segnale nei difficili ambienti elettromagnetici.

La gamma di prodotti ISOBE5600 della HBM comprende un sistema di trasmissione ed un sistema di misura con isolamento a fibre ottiche integrato. Entrambi i sistemi soddisfano le più esigenti richieste di sicurezza, larghezza di banda ed accuratezza di misura.

Registratore Transitori ISOBE5600

Sistema di misura con optoisolamento integrato

Le misurazioni a scopo di certificazione e ricerca richiedono la più alta accuratezza possibile. Il registratore di transitori ISOBE5600 con isolamento a fibre ottiche integrato, si adatta perfettamente alle applicazioni che richiedono tali elevati livelli di precisione.

Oltre all'unità trasmittente, il registratore di transitori ISOBE5600 comprende l'unità ricevente ISOBE5600m con memoria integrata per l'acquisizione dei dati ed il software di misura ed analisi Perception. Trasmittente e ricevente sono collegati da un cavo a fibra ottica. Per la trasmissione dei dati si può utilizzare sia l'ISOBE5600t alimentato da batterie (alta tensione) che l'ISOBE5600tm alimentato da rete (media tensione), con alimentatore isolato (isolamento 1,8 kV).

Massima accuratezza di misura e rapida analisi dei dati

La trasmittente, posizionata in prossimità dell'oggetto in prova, esegue la conversione A/D del segnale e la trasmissione digitale dei dati di misura via fibra ottica. Mediante la memoria integrata nella ricevente e la interfaccia USB, i dati di misura digitali possono essere trasmessi direttamente al PC, ove vengono valutati usando il software Perception. La riconversione analogica non è più necessaria. Ciò aiuta a minimizzare le incertezze di misura quali la deriva del segnale, il rumore ed i problemi EMC. Il registratore di transitori ISOBE5600 offre pertanto il massimo isolamento e la più elevata precisione.

Ampia larghezza di banda

Il registratore di transitori ISOBE5600 dispone di 9 campi di misura da ± 100 mV a ± 50 V. L'ampia larghezza di banda è stata ottenuta eliminando lo stadio di uscita analogico. La larghezza di banda di 25 MHz copre non solo le applicazioni con segnali CC o frequenze delle linee di potenza (rete elettrica), ma anche applicazioni concernenti alimentatori e controlli motore a commutazione con alta cadenza di clock.

Installazione - l'intera catena di misura da una sola fonte

Tutte le impostazioni e la parametrizzazione generale vengono effettuati in Perception. Mediante cavi a fibra ottica, all'unità ricevente ISOBE5600m si possono collegare massimo quattro trasmittenti. Perception può comunicare con una sola ricevente e ciò consente da uno a quattro canali di trasmissione. Con tutti i componenti del sistema - trasmittenti, ricevente e software Perception provenienti da una singola sorgente - si ha il vantaggio di una tecnologia di misura finemente accordata lungo l'intera catena di misura.

Vantaggi

  • Accuratezza più elevata
  • Buon rapporto prezzo / prestazioni per sistema da 1 a 4 canali
  • Trasmissione dati sicura via fibra ottica
  • Trasmittente alimentata con batterie o da rete elettrica
  • Minimizzazione dei problemi di misura quali i loop di terra, le lunghe linee del segnale ed i segnali casuali
  • Larghezza di banda più elevata grazie all'eliminazione dello stadio di uscita analogico
  • Integrazione dell'isolamento e dell'acquisizione dati in un unico sistema
  • Apparecchiature di misura da una sola fonte.

Vantaggio addizionale: Il registratore per transitori ISOBE5600 si può utilizzare anche in modo simile al sistema di isolamento ISOBE5600, ovvero come puro sistema di trasmissione dati.

In sostituzione del SIGMA100HV

State utilizzando un'unità SIGMA100HV per la prova di impulsi ad alta tensione (impulsi di fulmini, impulsi di commutazione)? Il registratore per transitori ISOBE5600 è la soluzione perfetta per applicazioni con alte tensioni, ed è pertanto il rimpiazzo ideale del SIGMA100HV.

Inoltre, il modulo opzionale HV-IA (high-voltage impulse analysis = analisi di impulsi ad alta tensione) del software Perception è tagliato su misura per applicazioni HV (alta tensione).

Perception: Software per acquisizione dati ad alta velocità

Perception è un pacchetto di software a struttura modulare per acquisizione ad alta velocità dei dati, che svolge tutti i compiti della sequenza di misurazione:

Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati