Tutto ciò che dovete sapere sul software di acquisizione dati catman

Il software di acquisizione dati catman è facile da usare. Per capire quanto è semplice, guardate i nostri utili video tutorial, leggete le nostre note tecniche e iniziate subito le vostre misurazioni.

Video Tutorials

 
Primi passi con catman
 
Post-lavorazione: contatore di cicli
 
Post-lavorazione: Generatore di segnale e file playback
 
Post-lavorazione: filtri della modalità analisi
 
Post-lavorazione: spettro di potenza
 
Post-lavorazione: serie di dati
 
Post-lavorazione: valori di picco

Video sull'applicazione

Guardate quanto è semplice acquisire i dati di carico su strada con catman e usare molte funzioni utili, come la visualizzazione dei dati GPS negli estratti di mappe. 

 
Acquisizione dei dati di carico su strada con QuantumX e catman
 
Funzioni generali di catman

Note tecniche sull'acquisizione dati mobile (pdf)

Il registratore di dati QuantumX CX22-W

La presente NOTA TECNICA descrive esempi di applicazione tipici della registrazione di dati stand-alone con il registratore di dati CX22-W QuantumX basato sul software catman Easy e fornisce suggerimenti e consigli per una parametrizzazione ottimale.

QuantumX e SAE J1939 CAN bus

Questa nota tecnica descrive come acquisire i segnali SAE J1939 CAN con QuantumX MX840A o MX471 e il software per PC catmanEasy di HBM.

Integrazione di dispositivi di terzi nel registratore dati catmanAP o QuantumX CX22-W

La presente nota tecnica descrive come integrare un prodotto non HBM / un dispositivo di terzi tramite RS232 in catmanAP ed è basato sull’esempio che impiega il motore di scripting “EasyScript”, compreso nel pacchetto  catmanAP o nel registratore di dati CX22 o CX22-W.

Frequenze di campionamento bassissime in catman

La nota tecnica descrive come gestire frequenze di campionamento molto basse in catman (<1Hz), necessarie per esempio nelle applicazioni di monitoraggio.

Integrazione dei segnali video in catman Easy / AP

Questa nota tecnica descrive il flusso di lavoro dalla configurazione delle videocamere alla post-lavorazione delle misurazioni registrate e dei dati video.

Parametrizzazione offline di catmanAP con Excel Import

Questa nota tecnica descrive il flusso di lavoro necessario per configurare i canali di un sistema DAQ che comprende gli amplificatori di misura HBM Quantum X e il software di acquisizione dati catman©Easy / AP usando database di sensori esterni.

Note tecniche generali (pdf)

Routine di taratura automatica del canale QuantumX

Questa NOTA TECNICA indica i principi della routine di taratura automatica degli ingressi analogici e come ottimizzarli.

Diagnsoi di sistema QuantumX / catmanAP

Questa NOTA TECNICA descrive come ottenere alcune informazioni di sistema e file di registro quando si lavora con QuantumX e QuantumX Assistant o catmanEASY / AP.


Note tecniche test di laboratorio (pdf)

QuantumX conuscita digitale sul canale d’ingresso

Questa NOTA TECNICA descrive come usare l’uscita digitale sull’amplificatore QuantumX MX840, MX440, MX410 oppure MX460. Gli amplificatori descritti in precedenza offrono sul pin 15 del connettore SubHD-15 un’uscita digitale che può essere attivata dal software del PC.

QuantumX / catmanAP e modulo Multi IO

Questa nota tecnica descrive come parametrizzare gli ingressi digitali QuantumX e le uscite di MX879 in catmanAP.

Analisi del rumore con QuantumX e catman®AP di HBM

Questa NOTA TECNICA fondamentalmente tratta l’acquisizione e l’analisi dei segnali acustici tramite un microfono di misurazione, l’elettronica di misura QuantumX, un amplificatore MX410B e il software catman®AP.

Segnale di uscita digitale con sequenziatore catman e QX MX879

La nota tecnica descrive come generare un segnale di uscita digitale predefinito su QuantumX MX879 con sequenziatore Catman.

Raccomandati per voi

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.