Accessori PACEline per le catene di misura piezoelettriche
Cavi, accessori per il montaggio e scatole sommatrici: con la gamma di accessori per sensori piezoelettrici della serie PACEline potete stare tranquilli.
Ogni componente è ben congegnato e ha uno scopo ben preciso: supportare l’utente nella realizzazione rapida e affidabile di una catena di misura piezoelettrica funzionante e affidabile.

Questi accessori per il montaggio vi aiutano a installare in maniera precisa e affidabile le rondelle di forza piezoelettriche estremamente piccole della serie PACEline CFW:
- Realizzati in materiali in acciaio inossidabile
- Il passo del bullone è stato progettato appositamente per rispondere ai requisiti standard dell’applicazione.

- Per il collegamento di più sensori a un’unica entrata dell’amplificatore
- Isolamento galvanico dell’alloggiamento e della schermatura dei cavi: non è necessario utilizzare ulteriori rondelle di isolamento in fase di montaggio
Cavo

Giunto CCO

Adattatore
1-CON-P3001
Cavo coassiale

Presa del connettore
1-CON-S1002
Cavo collegamento in PUR

I cavi PACEline di HBM sono estremamente silenziosi e rappresentano quindi la soluzione ideale per tutti i casi in cui sono necessari risultati di misura affidabili.
- Cavo con connettori BNC o 10-32 Microdot.
- Versione robusta (KAB145) per ambienti ostili
- Giunto (CCO per prolunga cavi) disponibile
Accessori per l’amplificatore di carica:
- Adattatore per la transizione dalla presa BNC al filo esterno UNF10-32 per il collegamento dei sensori piezoelettrici all’amplificatore di carica CMD.
- Cavo coassiale per il collegamento di un trasduttore piezoelettrico a un amplificatore di carica. Connettore 10-32 UNF e BNC.
Lunghezza: 1m, 2m, 3m - Presa del connettore M12x1 con uscita del cavo dritta.
- Cavo di collegamento in PUR con presa M12 a 8 poli, estremità libere sull’altro lato.
Lunghezza: 5m, 20m
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| CSB4/1 Boîtier de sommation - Caractéristiques spécifiques | French | |||
| CSB4/1 Sommatore - Prospetto dati | Italian | |||
| CSB4/1 Summierbox - Datenblatt | German | |||
| CSB4/1 Summing Box - Data Sheet | English | |||
| Manuali operativi | ||||
| CSB4/1 Summing Box - Manuale d’istruzione | English, German, French, Italian | |||
| Accessori | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||