T40MS per la misurazione della coppia ad alta velocità T40MS per la misurazione della coppia ad alta velocità | HBM

Flangia dinamometrica T40MS: piccola, compatta e corta: ideale per alte velocità di rotazione fino a 30.000 giri / min

Il trasduttore di coppia T40MS è una soluzione salvaspazio e conveniente per applicazioni con un'alta velocità di rotazione fino a 30.000 giri / min. È caratterizzato da un design molto compatto, corto e ottimizzato per la massa e copre le coppie nominali disponibili con una sola dimensione del corpo di misura. Ciò semplifica notevolmente la sua gestione nell'applicazione. L'elettronica T40 in uso comprovata offre la consueta alta precisione, rendendo il sensore, in combinazione con le sue altre proprietà, ideale per test in cui sono richieste elevate velocità di rotazione e robustezza, come azionamenti completamente elettrici, banchi prova di trasmissione, nonché banchi prova per componenti di elicotteri e attuatori regolabili, ecc.

  • Classe di precisione HBM: 0,05
  • Velocità di rotazione: fino a 30.000 giri / min
  • Coppia nominale (stimata): 200 Nm, 500 Nm, 1 kNm e 2 kNm

Preciso

  • Eccellente linearità con isteresi compresa solo dello 0,03%
  • Elevata precisione e stabilità grazie al suo metodo raziometrico di misurazione
  • Ottima ripetibilità per misurazioni riproducibili

Un trasduttore di coppia potente e conveniente che è stato ottimizzato specificamente per applicazioni ad alta velocità

Affidabile

  • Design testato e approvato dalla Formula 1
  • Alta resistenza all'accelerazione rotazionale e alle vibrazioni
  • Il metodo di trasmissione digitale, incluso il rilevamento degli errori, garantisce una trasmissione dei dati a prova di interferenza senza perdita di precisione

Dati di misurazione affidabili e resistenza anche in condizioni ambientali difficili ad alta velocità

Flessibile

  • Vite prigioniera o filettata - montaggio a flangia
  • Interfacce analogiche e digitali per una facile integrazione con diversi sistemi di banco prova
  • Opzionale: Robusto sistema magnetico per la misura della velocità di rotazione con impulso di riferimento per l'acquisizione della posizione assoluta del rotore.

Massima flessibilità grazie a una dimensione del rotore per tutti i campi di misura disponibili

3D CAD Files for T40MS