Massima sicurezza e performance elevata nelle prove su gruppi di batterie

 

La tendenza globale verso l’uso di strumenti, macchine e veicoli elettrificati crea un’enorme domanda nel campo dello sviluppo di nuovi prodotti quali trasmissioni, semiconduttori, dispositivi di accumulo di energia, cablaggi e infrastrutture. Le batterie al litio ricaricabili, gli alimentatori o i moduli per l’accumulo di energia devono essere approvati o certificati in accordo alle norme IEC e UL e sottoposti a prove funzionali insieme al prodotto o al veicolo nella sua interezza.

I misuratori di potenza e i prodotti per l’acquisizione di dati di HBM costituiscono la scelta migliore per affrontare questa sfida e ottenere risultati di misura affidabili in modo sicuro nelle prove su gruppi di batterie di grandi dimensioni o sistemi di trasmissione completi in laboratorio o per uso mobile.

I prodotti HBM utili a questo scopo, quali QuantumX e la soluzione di prova GEN DAQ eDrive garantiscono l’alta qualità e la sicurezza dei dati in ingresso per le misurazioni di tensione, corrente e temperatura; inoltre, sono scalabili liberamente e consentono di affrontare anche i progetti più impegnativi con parametri fisici aggiuntivi quali tensione (ottica, elettrica), peso, comunicazione con bus digitale via CAN/xCP con un Sistema di Gestione Batteria (Battery Management System - BMS) o Stazione di Ricarica.


Vantaggi dei Sistemi di Acquisizione Dati di HBM

Affidabili e sicuri

  • Precisione elevata (immune al rumore)
  • Isolamento completo (CMRR elevato)
  • Massima sicurezza (connettori resistenti al contatto e agli urti e ignifughi)
  • Sicurezza VDE verificata

Facili da usare

  • Linea di sensori breve e distribuibile
  • Collegamento Ethernet a qualsiasi PC
  • Software facile da usare
  • Driver di Visual Studio e LabVIEW™
  • Integrazione in tempo reale via EtherCAT

Modulari ed estensibili

  • Modulo singolo o sistema di chassis
  • Sistema scalabile liberamente
  • Tutti gli ingressi e le uscite necessari
  • Frequenza di campionamento da S/ s per le prove statiche a molti MS /s per le prove dinamiche

Esempi di casi di prova

  • Analisi di potenza ed efficienza energeticaProve di impedenza CC e AC
  • Misurazioni a lungo termine per analisi di durabilità e vita utile (simulazione ciclo, ciclo di alimentazione, tasso di carica e scarica, auto-scarica, carica rapida)
  • Influenze ambientali (temperatura)
  • Prove in stazione di ricarica
  • Prove di sistema generali sulla trasmissione completa, compresa la trasmissione elettrica e i carichi simulati (prove di funzionalità, potenza, efficienza, intervallo, feedback carico inverso – frenata rigenerativa)
  • Prove su guasti (sovraccarico, corto circuito, surriscaldamento, carico meccanico, avaria)
  • Prove sul sistema di gestione delle batterie (protezione da sovraccarico)
  • Analisi del carico dinamico (ondulazione di corrente)
  • Spettroscopia impedenza elettrica

Soluzione standard: QuantumX

Da pochi canali a centinaia di canali e fino a 100 kS/s per canale: La soluzione per l’acquisizione dati QuantumX data acquisition è scalabile liberamente e funziona in tethering con PC in laboratorio, come soluzione integrata o mobile. È in grado di analizzare e registrare i dati e di controllare i carichi tramite output digitale o di corrente. Tutti i segnali rilevanti possono essere acquisiti in parallelo e in maniera sincrona in tutta sicurezza:

  • Intervallo di tensione da 5 a 1500 V (prova transienti)
  • Corrente da mA fino a centinaia di A tramite trasduttori di corrente
  • Temperature con tipo di termocoppia K, J, T, E, N e isolamento 1000
  • Tensione, forza o carico tramite estensimetri elettrici o estensimetri ottici
  • Segnali bus CAN

Il potente software catman fornisce un motore di scripting per analisi aggiuntive, ad esempio di potenza o efficienza, per l’analisi di alcuni casi di carico. I dati grezzi che vengono registrati possono essere esportati in tutti i formati di dati più comuni: MAL, EXCEL, ASCII, MDF, …

Prove in condizioni di frequenza di campionamento elevata: Genesis High Speed

I sistemi mainframe modulari Genesis High Speed con schede plug-in offrono input isolati da 1 kV con frequenze di campionamento fino a 2 MS/s per analisi ad alta velocità su ondulazioni di corrente e prove di impedenza CA su qualsiasi numero di canali. Tutti i risultati possono essere registrati e trasferiti direttamente in MATLAB.

  • Intervallo di tensione da mV a 1 kV
  • Corrente da mA a centinaia di A tramite trasduttori di corrente o morsetti
  • Temperature con tipo di termocoppia K, J, T, E, N e isolamento 1000 V
  • Tensione, forza o carico tramite estensimetri elettrici
  • Segnali bus CAN

Il software Perception è realizzato su misura per i requisiti dei segnali altamente dinamici e i calcoli di potenza associati.

Prodotti e applicazioni correlati

QuantumX MX403B
Questo modulo a 4 canali è ideale per la misurazione di tensioni fino a 1.000 Volt e piccole tensioni differenziali con elevato potenziale elettrico.
QuantumX MX809B
Il modulo amplificatore ha a disposizione otto canali per una misurazione affidabile di temperatura e tensione ad alto potenziale
Analizzatori di potenza
HBM eDrive testing ha due componenti: l’analizzatore di potenza e il sistema DAQ, usati per testare i motori elettrici.
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.