Una lunga esperienza nei test termici
HBK sviluppa e offre i componenti necessari per le catene di misura di convalida termica da anni. Queste soluzioni sono coperte da catene di misura elettriche, ottiche o combinate (ibride).
Anche i motori a combustione devono comunque tenere in considerazione il fatto che l’energia genera calore. Con l’elettrificazione della mobilità e la sempre crescente necessità di sviluppare metodi di test termici anche in quest’ambito, HBK ha osservato i processi esistenti e li ha messi a punto in base a una nuova prospettiva. Così, tutte le esperienze e le conoscenze precedenti sono state elaborate e adattate in modo tale che HBK potesse diventare uno specialista anche nel campo dei test termici per la eMobility e, in quest’ambito, anche per i test delle batterie.
Il sistema di test termici per i dispositivi di accumulo di energia di HBK misura parametri che comprendono tensione, corrente, temperatura, umidità, flusso di raffreddamento, pressione e il sistema di gestione talk-to-battery. Vengono eseguiti calcoli per potenza, efficienza, monitoraggio dei punti caldi, visualizzazione e analisi. L’automazione nell’ambito della sicurezza e del controllo dei test
Una soluzione di acquisizione e analisi dei dati HBK fornisce misurazioni della termocoppia per la parte esterna del gruppo propulsore elettrico e per analisi approfondite della batteria, compresa tensione delle celle, tensione generale e misurazione della corrente. Gli ingressi universali coprono parametri universali come flusso, pressione, umidità e altri.
HBK è il tuo fornitore unico ed economico per l’analisi termica, meccanica ed elettrica dei campioni dei test.