Precisione di misura estremamente elevata, grazie alla capacità in diverse gamme di misurazione
TIM-PN/EC: misurazioni digitali su reti PROFINET ed EtherCAT
Il modulo d’interfaccia digitale TIM-PN/EC è estremamente rapido ed è l’ideale per applicazioni altamente dinamiche. Integra le misurazioni di coppia e velocità di rotazione nell’automazione di alto livello e nei sistemi di controllo dei banchi prova. L’amplificatore digitale a doppio canale può anche essere usato per trasferire valori misurati – per esempio dai trasduttori di coppia della serie T40 – simultaneamente a due reti PROFINET ed EtherCAT separate.
- Classe di precisione HBM: 0,01
- Frequenza del ciclo bus: fino a 4 kHz (PROFINET), o 20 kHz (EtherCAT)
Preciso
- Elevata precisione di 0,01 % per il trasferimento dei dati
- Gamma duplice: linearizzazione per misurazioni complete e parziali della gamma
- Elevato dinamismo per massime frequenze di campionamento lato bus di campo – fino a 4 kHz per le reti PROFINET e 20 kHz per le reti EtherCAT
Pronto per l’uso immediato
- Diagnosi del processo di misura
- Web server integrato
Facile configurazione senza software aggiuntivi, per una rapida integrazione del sistema
Flessibile
- I valori misurati di coppia e velocità di rotazione possono essere trasferiti simultaneamente a diverse reti PROFINET ed EtherCAT grazie alla funzione di accoppiamento
- Segnale di coppia: è dotato di interfaccia TMC (Torque Measurement Communication - comunicazione di misura della coppia) e ingresso per i segnali di frequenza
- Segnale di velocità:è possibile collegare il sistema di misurazione della velocità integrato dei trasduttori di coppia HBM e anche gli encoder della velocità di rotazione
Dati misurati affidabili di altissima qualità e risoluzione
Disponibile per EtherCAT e PROFINET
- Facile da combinare per setup ibridi (EtherCAT e Profinet)
- Facile da controllare dai trasduttori di coppia digitali T40B (tramite l’interfaccia digitale TMC) e T12 (tramite interfaccia di frequenza)
- Web server integrato
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Prodotti correlati
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
TIM-EC - Data Sheet | English | |||
TIM-EC - Datenblatt | German | |||
TIM-EC - データシート | Japanese | |||
TIM-PN - Caractéristiques techniques | French | |||
TIM-PN - Data Sheet | English | |||
TIM-PN - Datenblatt | German | |||
TIM-PN - データシート | Japanese | |||
Manuali d’istruzione | ||||
TIM-EC - Mounting instructions | French, German, English | |||
TIM-PN - Mounting Instructions | French, English, German | |||
Manuali operativi | ||||
TIM-PN - Programmieranleitung | English, German | |||
Certificati | ||||
TIM-PN PROFINET PNO Test Report | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
TIM - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
Firmware | ||||
TIM-EC Firmware
Firmware for TIM-EC Torque Interface Module for EtherCAT. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 08/2019
|
Version: 1.51
|
Size: 1 MB
| Multi lingua | |||
TIM-PN Firmware
Firmware for TIM-PN – PROFINET Interface Module for Torque and Rotational Signals. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 04/2020
|
Version: 2.0.1
|
Size: 2 MB
| Multi lingua | |||
Software | ||||
TIM-EC - XML / ESI File
Device description for TIM-EC Torque Interface Module for EtherCAT. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 08/2013 | Version: 1.11 | Size: 3 KB | Multi lingua | |||
TIM-PN - GSDML File
GSDML file for TIM-PN – PROFINET Interface Module for Torque and Rotational Signals. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 02/2016 | Version: 1.3.0 | Size: 5 KB | Multi lingua | |||