Il terminale di pesatura ad alte prestazioni WTX110 è perfettamente adatto per operazioni di riempimento o dosaggio statiche o dinamiche. Viene fornito con un robusto alloggiamento in acciaio inossidabile ed è certificato IP69K. Questo lo rende la scelta ideale per applicazioni di pesatura industriale e ad uso legale per il commercio in ambienti difficili o per prodotti con requisiti di igiene rigorosi. Le sue innovative funzioni sono particolarmente indicate per Il settore alimentare, farmaceutico e chimico.
WTX110-A può essere collegato a qualunque cella di carico analogica. Il suo display a colori TFT di alto profilo e l’intuitivo software di pesatura PanelX consentono un funzionamento sul posto comodo e semplice, il tutto con un eccezionale rapporto qualità-prezzo!