Il modo pratico per determinare l’incertezza di misura

Che termine dai al valore che misuri? Lo chiami "stima"!
Solo con una determinazione corretta dell'incertezza di misura può diventare un "valore di misura".

Non c'è bisogno di allarmarsi, determinare il valore di incertezza di misura non richiede operazioni di matematica particolarmente complesse. Tutto ciò che serve sapere è quello che si conosce già sul lavoro che si sta effettuando. Partecipando al nostro seminario, si apprenderà ad applicare la guida base GUM (guida all'espressione dell'incertezza di misura).

Vantaggi:

  • Buona conoscenza di tutti gli aspetti dell'incertezza di misura
  • Esercizi di applicazione pratica
  • Risultati di misura affidabili

HBM Academy Plus:

Approfondiremo l'argomento dell'incertezza di misura sulla base di esempi reali - dai fattori più importanti che la influenzano fino al metodo di calcolo più adeguato. Con molti esercizi pratici si impara a individuare e valutare i principali fattori che influenzano il valore dell'incertezza di misura.

Il seminario sarà caratterizzato dalla partecipazione attiva dei partecipanti. I docenti esperti, infatti, esporranno gli argomenti in modo tale da consentire di comprendere il tema dell'incertezza di misura attraverso un dialogo fondamentale tra i partecipanti e tra relatori e partecipanti.

In questo seminario apprenderai:

  • Che cos'è l'incertezza di misura
  • Quali sono i principi di base importanti per determinare l'incertezza di misura e rappresentarla graficamente
  • Quali sono i parametri che contribuiscono alla misura dell'incertezza
  • Come procedere per calcolarla

Target

Il corso è rivolto principalmente a ingegneri e tecnici che lavorano nel campo delle misure, utilizzatori di sistemi di analisi dei dati.

Conoscenze base

Sarebbe utile avere già una conoscenza base sulla tecnologia di misura.

Lingua

Il seminario sarà tenuto principalmente in inglese, con traduzione in italiano da parte dei tecnici di HBM Italia.

Programma

Programma (.pdf)

Registrati subito

"Il modo pratico per determinare l’incertezza di misura"

Inizia la registrazione inserendo l'indirizzo email. Ulteriori dettagli e commenti possono essere aggiunti nei passaggi successivi.

Contatti

Tel. 02 45 47 16 16

Email: info@it.hbm.com

Costo

€ 740,00 + IVA (le società con 2 o più partecipanti riceveranno un prezzo speciale)

Date

16 e 17 ottobre 2018

Luogo

Uffici HBM Italia Srl

Via Pordenone, 8

20132 Milano