Strumenti all’altezza delle aspettative: le apparecchiature di misura HBM per le prove ad alta tensione
HBM ha fornito tre registratori di transitori della gamma Genesis High Speed al Laboratorio Alta Tensione KEMA di DNV GL ad Arnhem. I nuovi sistemi di acquisizione dati sostituiscono le apparecchiature LDS Nicolet che i Laboratori KEMA avevano adottato tra il 1995 e il 2000 e utilizzato fino a poco tempo fa. Il motivo principale per cui si è deciso di passare alle nuove apparecchiature di misura è stata l’applicazione della norma IEC 60060-2 (2010), che stabilisce le linee guida per l’esecuzione delle prove ad alta tensione e i requisiti delle tecnologie di misura utilizzate.
Le interruzioni di corrente possono avere conseguenze importanti
Nel Laboratorio Alta Tensione ci occupiamo di prove e certificazione di componenti ad alta tensione, apparecchiature elettriche e apparecchiature per la misurazione, la protezione e il controllo per la generazione e la distribuzione dell’elettricità. Oggi è sempre più importante sottoporre a prove e procedure di certificazione la sicurezza e il controllo degli impianti e dei sistemi ad alta tensione, poiché le infrastrutture elettriche sono sempre più complesse e vulnerabili. Le interruzioni di corrente possono avere conseguenze importanti, che spaziano da danni economici ingenti a situazioni potenzialmente letali a seguito del malfunzionamento di sistemi fondamentali.
"Ci siamo costruiti un’ottima reputazione in questo settore. I nostri certificati KEMA Type Test sono riconosciuti a livello internazionale”.
John Mooren, ingegnere incaricato delle prove presso i Laboratori KEMA di Arnhem.