Il nuovo torsiometro T12HP garantisce risultati altamente precisi in tutti gli intervalli di misura

  • HBM introduce il torsiometro digitale T12HP per le misurazioni dinamiche su banchi prova
  • Stabilità alla temperatura (TC0 di 0,005%/10K) e precisione insuperate per tutti gli intervalli di misura (funzione FlexRange™)
  • L’alta precisione di misura nei risultati è un presupposto importante per aumentare l'efficienza dei motori.

 

Il nuovo torsiometro digitale T12HP di HBM Test and Measurement (HBM) supporta le misurazioni dinamiche sui banchi prova e fornisce una precisione senza precedenti, soprattutto in fatto di stabilità alla temperatura. La temperatura praticamente non influisce sui risultati di misura, grazie ad un valore TC0 dello 0,005%/10K. Inoltre, la funzione FlexRange™ fornita dal T12HP consente agli utenti di osservare più da vicino qualsiasi intervallo parziale nell’intervallo di misura pieno nominale.

Il nuovo torsiometro risponde quindi all’esigenza di avere cicli di prova più flessibili ed efficienti; ad esempio nello sviluppo di motori caratterizzati dalle massime prestazioni dal punto di vista energetico. Grazie all’elevata precisione integrata e insuperata di T12HP e alla funzione FlexRange™, gli utenti possono effettuare analisi più dettagliate in qualsiasi intervallo parziale dall’intervallo di misura completo, come se si guardasse attraverso una lente d’ingrandimento. Diversamente da altre tecnologie in uso sul mercato (“doppio intervallo”), possono essere eseguite diverse operazioni di misura usando un’unica curva caratteristica. Grazie al T12HP non sarà più necessario passare a un secondo intervallo di misura, verranno ridotti i tempi di allestimento del banco prova e sarà possibile aumentarne l’utilizzo e il numero di test effettuabili.

Integrazione facile con svariate configurazioni del banco prova

Le interfacce CAN, PROFIBUS, EtherCAT e PROFINET garantiscono una facile integrazione del torsiometro con diverse configurazioni del banco prova. La flangia di misura si installa direttamente nella trasmissione e, pertanto, è esente da manutenzione. Il trasduttore è disponibile con diverse coppie nominali, da 100 Nm a 10 kNm.

Nuova gamma di prodotti di punta HBM per misurare la coppia 

Il torsiometro digitale T12HP rappresenta l'evoluzione del modello “T12”, introdotto sul mercato 11 anni fa e ne sostituisce il ruolo di prodotto di gamma principale di HBM tra i sensori di coppia (“HBM smarttorque”). Quale prima azienda a fornire una flangia di misura e sensori di coppia completamente digitali, da decenni HBM si impegna a raggiungere alti livelli d'innovazione nella misurazione della coppia, affinché gli utenti possano ottimizzare sempre più i motori grazie ai dati significativi fin qui raccolti.

Il nuovo prodotto di punta HBM smarttorque: torsiometro digitale T12HP. Immagine: HBM