Filtro ottico sintonizzabile con caratteristiche esclusive per applicazioni statiche e dinamiche

  • Adatto per le applicazioni di filtraggio ottico (statiche o dinamiche)
  • Sintonizzazione ampia e di precisione con risoluzione e rapporto rumore/segnale di massimo livello
  • Stabilità di funzionamento negli ambienti difficili

 

L’esclusivo filtro ottico sintonizzabile FS02 - BraggMETER, un componente affidabile, usato a lungo negli interrogatori di massima categoria HBM FiberSensing, ora è disponibile per gli altri. Grazie all’eccitazione a bassa tensione e a un ampio intervallo di sintonizzazione, è la soluzione ideale durante prove e misurazioni, nelle telecomunicazioni e sui sensori in fibra ottica.

Il filtro ottico sintonizzabile FS02 - BraggMETER ha un design con cavità esclusiva, privo di ottica di guida, il che lo rende un dispositivo compatto, robusto e resistente alle vibrazioni. Il filtro è inserito in un imballaggio atermico, che garantisce un comportamento controllato all’esposizione alle temperature.

Ulteriori vantaggi:

  • ampia gamma spettrale libera (FSR≥80nm o ≥100nm) centrata a 1550nm;
  • rapporto rumore/segnale di massimo livello (eliminazione della banda laterale >20dB);
  • finezza elevata (valore tipico F = 700); e
  • comportamento controllato all’esposizione alle temperature (<1nm/ºC).

Ideale per molte applicazioni

L’esclusivo design del filtro FS02 lo rende particolarmente adatto per l’integrazione di prodotti high end o per l’uso presso le Università e i laboratori di R&S.

Le applicazioni tipiche comprendono sorgenti laser Fiber swept, dispositivi per il rilevamento ottico, tomografia a coerenza ottica (OCT), strumenti di caratterizzazione spettrale.