Non riesci a trovare ciò che ti occorre?
Se sei interessato a sensori ottici o rosette personalizzati contattaci.
Saremo lieti di aiutarti!
newLight: Il sensore ottico facile da installare per deformazione, flessione, temperatura e accelerazione
La linea di sensori ottici newLight di HBK consente di ottenere ampi intervalli di misura della deformazione con una maggiore stabilità a lungo termine. È la scelta ideale per il monitoraggio strutturale, grazie alla facilità di installazione e alla resistenza a condizioni ambientali quali umidità, ruggine e sale anche su distanze estremamente lunghe.
La compatibilità con i cavi di telecomunicazione rende questa linea molto conveniente, soprattutto per le applicazioni per un numero di canali da medio a elevato! La gamma newLight si basa sulla tecnologia del reticolo in fibra di Bragg e offre sensori ottici per misurare deformazione, temperatura, accelerazione e flessione.
Facile da usare
- Compatibile con le fibre per la telecomunicazione, per misurazioni sulla lunga distanza
- Facile installazione, con costi di avviamento contenuti
- Design robusti
Configurabile
- Possibilità di selezionare lunghezze d’onda, tipi di cavo e connettori
- Sensori multipli assemblati in serie con connettori collegati per una facile installazione
- Fibra nuda con FBG multipli
Versatile
- Diversi formati di sensori
- Elevata resistenza a deformazione e fatica
- Da semplici reticoli in fibra di Bragg a design complessi di sensori
- Rinforzato o dielettrico per applicazioni in diverse aree pericolose
Scegliete il vostro sensore ottico
Singoli sensori con o senza connettore, oppure un gruppo di sensori collegati alla stessa linea per una maggiore facilità di installazione:
Sensori singoli
Gruppi di sensori
La catena di misura ottica completa
HBK offre un portafoglio prodotti completo per le applicazioni di monitoraggio: dai sensori (deformazione, flessione, temperatura e accelerazione) ai moduli DAQ abbinati al software.
Leggi come HBK e ITER – la International Fusion Energy Organization - sono riusciti a installare sensori ottici in grado di sopportare condizioni ambientali particolarmente difficili su diverse strutture meccaniche di magneti superconduttori.
Ti interessa la tecnologia ottica? Iscriviti!
Vi terremo aggiornati con le novità sulla tecnologia ottica HBM.
Scegliete il vostro modulo ottico DAQ
Completate la vostra soluzione con sistemi di acquisizione dati perfettamente compatibili con il sensore:
Scegliete il vostro software
Per visualizzare e interpretare i dati acquisiti con il software corrispondente:
Monitoraggio strutturale
- Monitoraggio a breve o lungo termine di ponti, tunnel ed edifici alti
- Monitoraggio dell’integrità strutturale delle tubazioni
- Monitoraggio onshore e offshore di torrette e pilastri di piattaforme petrolifere
Energia
- Monitoraggio delle condizioni e manutenzione di generatori di potenza elettrici
- Misurazioni hot spot nei trasformatori di potenza
- Misurazioni delle temperatura per i test delle batterie
Vento
- Monitoraggio delle condizioni delle pale
- Monitoraggio onshore e offshore e test di fondamenta e struttura
- Integrazione nei sistemi per un controllo individuale dell’inclinazione delle pale
- Prova di fatica e di durata
Trasporto
- Monitoraggio e test su pantografo
- Controllo linee aeree e controllo interazione con pantografo
- Convalida e verifica del veicolo
Sensori in fibra ottica vs. estensimetri elettrici convenzionali
Download gratuito del White Paper
Sensori in fibra ottica vs. estensimetri elettrici convenzionali per applicazioni di monitoraggio strutturale
- Principi FBG
- Lunghezze d’onda di Bragg
- Applicazioni di monitoraggio