Test sui componenti nelle turbine eoliche: ciclo di vita più lungo, maggiore efficienza
Raggiungere la massima efficienza con le turbine eoliche richiede test su componenti affidabili e definitivi. Sia per testare i singoli componenti delle pale di un rotore o quelle dei generatori, le attrezzature di prova e misura e il software HBM garantiscono un test preciso dei componenti delle turbine eoliche. Il risultato è una maggiore affidabilità del sistema, con semplificazione dell’integrazione nella rete.
HBM fornisce soluzioni per le prove dei seguenti componenti:
Pale del rotore
Le pale del rotore sono soggette a carichi estremi. Occorre effettuare test per carico statico e di fatica per garantire un funzionamento corretto. HBM fornisce l’intera catena di misurazione per questi compiti:
- Estensimetri elettrici ed estensimetri ottici
- Trasduttori di forza
- Amplificatori di misura
- Comode soluzioni software che forniscono tutte le modalità di logging necessarie
- Sistema di monitoraggio ottico WindMETER
Componenti elettrici
Il sistema di acquisizione dati Genesis HighSpeed semplifica il test di componenti elettrici o ad alta tensione, come generatori e inverter. Inoltre, la combinazione con i trasduttori di coppia HBM consente di determinare la potenza e l’efficienza generale dei generatori. Questi valori consentono anche di certificare la potenza dell’inverter in conformità con EN61400-21: 2008 turbine eoliche – Parte 21.
Unità riduttore
I trasduttori di coppia ad alta precisione forniscono i parametri fondamentali, soprattutto allo scopo di calcolare l’efficienza del motore, sui banchi prova per lo sviluppo di unità riduttore. Ciò consente di sviluppare unità riduttore in modo tale da garantirne una lunga durata, un’usura minima e un’elevata efficienza.
- Per una coppia nominale da 50 Nm a 10 kNm, raccomandiamo di usare il trasduttore di coppia T12HP con una classe di precisione di 0,03
- Per una coppia nominale dai 15 kNm ai 80 kNm, raccomandiamo di usare il trasduttore di coppia T40FM
Banchi prova per gondole complete
HBM offre sistemi di misura sia meccanici che elettrici per testare gondole complete. Il sistema sfrutta più sensori basati su diversi principi di misura e fornisce dati definitivi per migliorare il ciclo di vita.
Vantaggi delle soluzioni di prova HBM
Maggiore durata delle vostre attrezzature più importanti
Maggiore efficienza dei componenti/del generatore eolico
Design ottimizzato della turbina eolica
Progetti di ricerca
HBM partecipa a numerosi progetti di ricerca che analizzano i componenti delle turbine eoliche e forniscono informazioni utili e nuove che guidano lo sviluppo delle attrezzature per test e misura firmate HBM.
IEA Wind Task 35
HBM è membro del gruppo di lavoro del forum internazionale “IEA Wind” che si occupa di “Test di terra delle turbine eoliche e dei loro componenti”. Questo gruppo di lavoro non solo si concentra sulle strutture di prova su larga scala per unità riduttore e generatori di terra, ma anche sulla valutazione dei carichi delle pale del rotore. Cerca in particolare di sviluppare linee guida e offrire raccomandazioni per strutture di prova in grado di simulare i carichi osservati sui componenti delle turbine eoliche in modo controllato sul posto, con l’obiettivo di verificare il funzionamento, l'affidabilità e la durata del sistema o dei componenti.
Fare clic qui per avere maggiori informazioni: www.cwd.rwth-aachen.de/1/iea-wind/
EMPIR 14IND14 Project
Nell’ambito del progetto di ricerca dell’Unione Europea Horizon 2020, il più grande programma UE per la ricerca e l’innovazione, HBM e l’Istituto di metrologia nazionale tedesco PTB stanno collaborando al progetto “Misurazione della coppia nell’intervallo MNm” (progetto EMPIR 14IND14) del "PROGRAMMA EUROPEO DI METROLOGIA PER INNOVAZIONE E RICERCA”. Questo progetto si concentra sullo standard di trasferimento di coppia più grande al mondo per garantire la tracciabilità. Questo standard, sviluppato da HBM, offre una capacità nominale di 5 MNm ed è situato presso PTB.
Fare clic qui per avere maggiori informazioni: www.ptb.de/emrp/ind14-home.html