Le variazioni di temperatura durante una misurazione con estensimetro spesso possono avere effetti indesiderati sui risultati della misurazione. Fortunatamente sono disponibili alcune opzioni per compensare in gran parte gli effetti indesiderati della temperatura ed è quindi possibile scegliere il "giusto" estensimetro, che si adatti al meglio all’applicazione, usando gli effetti di un circuito a ponte di Wheatstone con circuito half o full bridge e anche con metodi computazionali.
L’intervallo di temperatura degli estensimetri a pellicola è limitato dai materiali usati. L’intervallo massimo è compreso tra circa 300°C e 400°C. Se occorre eseguire misurazioni a temperature maggiori, occorre usare estensimetri adatti alle alte temperature con principi di funzionamento diversi. I limiti di temperatura degli estensimetri HBM sono:
- Estensimetri precablati: 150°C
- Serie Y + G: 200°C
- Serie C: 250°C
- Serie M: 300°C
Ovviamente occorre rispettare il limite della temperatura dell'adesivo in uso. Se un adesivo si ammorbidisce man mano che aumenta la temperatura, la deformazione non sarà più correttamente trasferita. Pertanto, occorre rispettare i limiti di temperatura dell'adesivo in uso. I limiti di temperatura dell'adesivo di HBM sono:
- X60: 60°C
- Z70: 120°C
- P250: 250°C
- X280: 280°C
- EP310N: 310°C