Le rondelle di forza PACEline CLP di dimensioni ridotte sono ora disponibili per tutte le dimensioni di viti standard, fino a M14

  • La rondella piezoelettrica di forza PACEline CLP offre tre intervalli di misura aggiuntivi ed è ora disponibile per tutte le dimensioni di viti standard, da M2.5 a M14
  • Il sensore di dimensioni estremamente ridotte può essere utilizzato immediatamente, senza dover essere modificato da una macchina
  • Altezza compresa tra 3 e 5 millimetri

Le rondelle piezoelettriche di forza della serie PACEline CLP di HBM Test and Measurement (HBM) sono ora disponibili con tre nuove capacità. Consentono l’integrazione immediata con le configurazioni esistenti che utilizzano tutti i collegamenti a vite standard del settore, da M2.5 a M14. I campi di applicazione standard comprendono il monitoraggio della produzione (ad esempio, il monitoraggio della forza nei processi di crimpatura o il monitoraggio delle forze di saldatura) e le misurazioni dinamiche durante i test.

HBM ha completato la serie PACEline CLP di rondelle piezoelettriche di forza aggiungendo tre nuove versioni con capacità pari a 3 kN, 14 kN e 36 kN. Grazie a questa aggiunta alla gamma di prodotti offerti da HBM, gli utenti hanno ora a disposizione sensori che possono essere utilizzati con tutti i collegamenti a vite standard del settore, da M2.5 a M14. I sensori di dimensioni ridotte possono essere installati in configurazioni molto piccole, senza necessità di ridimensionare o adattare i collegamenti a vite o bullone.

Le rondelle di forza PACEline CLP sono disponibili in sette versioni diverse da 3 kN a 80 kN. Hanno un’altezza compresa tra 3 e 5 millimetri, a seconda dell’intervallo di misurazione a cui sono destinate. Tutti i sensori CLP sono realizzati in acciaio inossidabile e sono conformi alla direttiva RoHS. Si distinguono, inoltre, per il loro cavo di carico particolarmente silenzioso. Tutti i sensori, indipendentemente dalla capacità, sono disponibili con cavi di lunghezza pari a 0,5 m o 1 m.  Alcuni pratici accessori sono disponibili per la consegna immediata.

HBM offre una gamma sempre più ampia di apparecchiature di misura e per l’esecuzione di prove piezoelettriche all’interno della serie “PACEline”, completando così la gamma standard di sensori di forza basati sulla tecnologia con estensimetri. La grande varietà di prodotti offerti consente agli utenti di scegliere la soluzione più adatta per il proprio compito di misura in termini di tecnologia e prezzo.

Rondella piezoelettrica di forza PACEline CFW: adatta a tutte i collegamenti a vite da M2.5 a M14