Il registratore di dati fornisce un software di monitoraggio strutturale e un’app su misura

  • HBM introduce un registratore di dati e un software per l’acquisizione dei dati (DAQ) con svariate funzioni di monitoraggio strutturale
  • Il sistema consente di effettuare misurazioni parallele con un registratore di dati singolo
  • L’app “HBM Push” fornisce notifiche automatiche su eventi importanti che si verificano su un oggetto monitorato

HBM Test and Measurement (HBM) fornisce il sistema di acquisizione dati QuantumX e il software catman come pacchetto completo per il monitoraggio strutturale per l'acquisizione di dati su ponti, gallerie, turbine eoliche e altri edifici ed infrastrutture. Il pacchetto è dotato di una funzione che consente l’uso di un registratore di dati singolo per prendere diverse misurazioni in parallelo, aggiungendo una flessibilità extra.

Possono essere eseguiti fino a 15 diversi compiti di misurazione per registratore in parallelo che possono essere salvati in modo autonomo con una frequenza di campionamento totale fino a 5 MS/s. Il software catman consente di impostare il numero di canali e le frequenze di campionamento in modo specifico per ciascuna misurazione e consente di controllare separatamente le condizioni iniziali e finali. Pertanto, risulta facile implementare azioni complesse, come il monitoraggio di più carreggiate o corsie su un ponte. Inoltre, gli utenti hanno una maggiore flessibilità nell'acquisizione dei dati in modo più mirato ed efficiente.

Il server integrato FTP garantisce un trasferimento dati comodo

Inoltre, catman genera un file separato per ciascun compito di misurazione, che può essere archiviato localmente e caricato automaticamente su un server FTP. Il software offre una vasta gamma di funzioni, per la successiva analisi, come il calcolo dei segnali, l’analisi della frequenza e la riduzione intelligente dei dati.  

L’app HBM Push non vi farà più perdere neppure un evento

L’app HBM Push è parte integrante del pacchetto per il monitoraggio strutturale. Notifica all’utente quali eventi specifici sono previsti sull’oggetto monitorato – inviando un messaggio push allo smartphone dell’utente, ovunque si trovi. Il software catman consente all’utente di definire questi eventi.   Il Push ID può anche essere condiviso per notificare ad altri gli eventi. La sicurezza è garantita: tutti i messaggi sono criptati durante la trasmissione. Questa app è gratuita.

Software catman in altre applicazioni

Questa e altre funzioni di catman 5.0 sono perfette per il monitoraggio strutturale e per i test su strada in mobilità, oltre che per le misurazioni a lungo termine nei banchi prova, per l’analisi della durata e per i test sullo sviluppo.