Il terminale di pesatura HBM è stato scelto dai lettori

  • Il nuovo terminale di pesatura di HBM Test and Measurement WTX120 ha vinto il premio come “Miglior strumento di pesatura” 2017
  • Il terminale è stato uno dei 60 prodotti candidati a vincere il premio sulla base di un sondaggio tra i lettori della rivista “Weighing Review”
  • WTX120 fornisce ai produttori di impianti e macchinari una soluzione superiore per eseguire pesatura, riempimento e smistamento

I lettori della rivista “Weighing Review” hanno scelto il nuovo terminale di pesatura di HBM Test and Measurement WTX120 come “Miglior strumento di pesatura” 2017. Il terminale, presentato recentemente, unisce le principali caratteristiche tecniche della moderna elettronica di pesatura a un’eccezionale facilità di utilizzo e offre interfacce industriali standard, come PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS e Modbus-TCP.

Oltre 60 prodotti candidati

La quarta edizione del concorso in cui sono i lettori a scegliere il miglior prodotto, ha visto più di 60 prodotti candidati, con oltre 1700 voti. WTX120 in qualità di “miglior strumento di pesatura” soddisfa tutti i requisiti tecnici e legali grazie alla sua risoluzione massima di 30.000d (soglia legale per la commercializzazione: 10.000e). Inoltre, può essere tarato direttamente sul posto. I pulsanti e lo schermo illuminato con menu di testo garantiscono la massima facilità di utilizzo. Il terminale è abbinato al software di pesatura PanelX, che supporta le operazioni di start-up e manutenzione.

Soluzioni di pesatura complete firmate HBM

Inoltre, gli utenti possono approfittare dell’esperienza pluriennale di HBM in qualità di leader del mercato globale. L’azienda offre la catena di misura completa, dalle celle di carico all’elettronica e alle interfacce.

Maggiori informazioni: www.hbm.com/wtx

Il terminale di pesatura di HBM WTX120 ha vinto il concorso della rivista Weighing Review come “Migliore strumento di pesatura 2017” scelto dai lettori.