Vi presentiamo la nuova generazione di eDAQ…
- 8-36 V tensione di ingresso
- intervallo di funzionamento da -40 a 80 °C
- 3 porte CAN – messaggi illimitati
- 5Hz o 200Hz GPS
- Capacità di memoria a scelta 32GB, 64GB
- Interfaccia utente tramite web browser
Sia per i nuovi clienti in cerca del sistema di acquisizione dati più recente che per i vecchi clienti eDAQ che cercano una soluzione per mantenere il sistema attuale, eDAQXR è la soluzione perfetta per i test in ambienti difficili. È lo strumento giusto per condurre prove di fatica in un elevato numero di applicazioni, tra cui agricoltura, costruzioni, miniere, automotive, veicoli ricreativi, militari e molto altro.
Il nuovo processore eDAQXR non solo fornisce maggiore potenza di calcolo rispetto al sistema eDAQ, ma ha anche un software facile da usare, accessibile tramite browser…nulla da installare sul PC.
Il processore eDAQXR consente di unire gli strati di condizionamento del segnale eDAQ di oggi con i moduli SomatXR, per poi espanderlo in futuro ai nuovi strati di condizionamento del segnale eDAQXR.
Fornire i migliori strumenti per un robusto mobile testing è da sempre la nostra missione. Il processore eDAQXR è solo il più recente prodotto che dimostra il nostro investimento continuo nella linea di prodotti, e un ponte che unisce le tecnologie attuali con quelle di domani.
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| eDAQXR - Data Sheet | English | |||
| eDAQXR - Datenblatt | German | |||
| Brochures | ||||
| eDAQXR Brochure | English | |||
| Manuali operativi | ||||
| eDAQXR - User Manual | English | |||
| Guida rapida - Manuale | ||||
| eDAQXR - Quick Start Guide | English | |||
| Istruzioni di sicurezza | ||||
| eDAQXR - Safety Instructions | English, German | |||
| Firmware | ||||
|
eDAQXR Firmware Package
Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.12.20.0.
Date: 09/2018
|
Version: v2.60.4.8.30
|
Size: 94 MB
|
Multi lingua | |||
| Software | ||||
|
XR Download Manager
The XR Download Manager is a stand alone Windows application which allows you to download, open, extract, or delete SIE files from a eDAQXR or SomatXR CX23-R or from your PC. Date: 06/2018 | Version: 1.2.2 | Size: 1 MB |
Multi lingua | |||
|
XR Emulator eDAQXR
The XR Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a eDAQXR web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real eDAQXR to be used in real production environment testing. Date: 09/2018 | Version: 2.6.0 | Size: 43 MB |
Multi lingua | |||
| Tech Notes | ||||
| eXRCPU - Technical note | English | |||
Overview on the eDAQXR hardware
Overview on the eDAQXR software.
Converting your eDAQ to the eDAQXR
La tua offerta individuale
Consulenza tecnica gratuita
Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati