Cella carico Z6R: robusta, facile pulizia, compatibile Z6 Cella carico Z6R: robusta, facile pulizia, compatibile Z6 | HBM

Cella di carico a trave in flessione Z6R – robusta, facile da pulire, compatibile con Z6

La cella di carico a trave in flessione legale per il commercio Z6R è stata progettata per capacità massime da 20 a 200 kg ed è compatibile a livello meccanico ed elettrico con la comprovata cella di carico Z6 sviluppata da HBM, che è diventata un riferimento in tutto il mondo. La Z6R oscura lo standard del mercato e garantisce prestazioni massime in applicazioni in ambienti ostili o che richiedono rigidi requisiti igienici.

 

White Paper gratuito: risparmiate sui costi, con tempi di pulizia ridotti

Le celle di carico a trave in flessione sono compatte e versatili. La cella di carico Z6 con soffietto è diventata uno standard in tutto il mondo, raggiungendo una produzione di oltre un milione di esemplari. Ora, grazie ad un design robusto e innovativo, la nuova generazione di celle di carico con trave in flessione consente di accelerare la pulizia.

Nel nostro white paper gratuito apprenderete ulteriori informazioni sui seguenti argomenti: 

  • la speciale struttura delle celle di carico a trave in flessione
  • In che modo il design robusto garantisce una produzione efficiente
  • Come ottenere tempi di pulizia ridotti con le celle di carico a trave in flessione di ultima generazione.

Registratevi qui per accedere direttamente al white paper!


 

Accedi gratuitamente all’articolo

Z6R

Registrati per accedere a questo articolo.

L’involucro in acciaio inox è molto robusto e resiste alle sollecitazioni meccaniche estreme e alle sostanze aggressive. Il design protetto e repellente per lo sporco senza interstizi o bordi consente di usarlo nella lavorazione degli alimenti, nella produzione di farmaci o di imballaggi dei materiali da costruzione, perché la cella di carico è facile da pulire e i liquidi scivolano via.

La Z6R riduce i tempi di inattività e garantisce una pesatura precisa in ambienti ostili, indipendentemente se usata nei macchinari per imballaggio o nelle bilance di batching. Un vero vantaggio per i produttori di bilance e gli operatori del sistema!

Acquistate la Z6R per il vostro team per garantire la continuità della produzione!

  • Capacità massima: 20 kg / 50 kg / 100 kg / 200 kg
  • Classe di precisione (OIML): D1, C3
  • Approvazioni e certificati: OIML, IECEx, ATEX
 

Robusta nell’applicazione

  • Grado di protezione: IP68/IP69K
  • Involucro in acciaio inox
  • Resiste a sostanze aggressive, quali i detergenti
  • Sono disponibili versioni per aree esplosive (ad es. IECEx, ATEX)
  • Testato EMC
  • Resiste a pulitori ad alta pressione

Risultati precisi anche in ambienti ostili

 

Facile da pulire: adatta per applicazioni con requisiti igienici rigorosi e per l’uso in ambienti polverosi

 

Nessun angolo o bordo

  • Design repellente per lo sporco, senza interstizi o bordi
  • A chiusura ermetica
  • Superficie elettrolucidata
  • I liquidi scivolano via

Rimane fedele a se stessa

  • Le dimensioni sono identiche a quelle della cella di carico Z6
  • Inoltre, la Z6 e la Z6R sono compatibili elettricamente. Facile sostituzione

Brevi tempi di avviamento e di inattività, grazie alla facile integrazione e alla lunga durata di funzionamento

 

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
Z6R - Caractéristiques technique French
Z6R - Data sheet English
Z6R - Datenblatt German
Z6R - Folha de dados Portuguese
Z6R - Hoja de especificaciones Spanish
Z6R - Prospetto dati Italian
Z6R - Технический паспорт Russian
Z6R - 데이터 시트 Korean
Z6R - データシート Japanese
Z6R - 数据表 Chinese
Z6R-P - 데이터 시트

New - load cell with build-in plug M12x1

Korean
Z6R-P - Caractéristiques techniques French
Z6R-P - Data Sheet

New - load cell with build-in plug M12x1

English
Z6R-P - Datenblatt German
Z6R-P - Folha de dados Portuguese
Z6R-P - Hoja de características Spanish
Z6R-P - Prospetto dati Italian
Z6R-P - 數據表 Chinese
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuali operativi
Z6R - руководство Russian
Z6R/ Z6R-P - Operating Manual English, German, French
Certificati
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
NEPSI Certificate English, Chinese
Z6R - OIML Certificate of conformity English
Z6R - Test Certificate English
Declaration of Conformity
Z6F, Z6R - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
Protezione contro le esplosioni
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Note sulla sicurezza

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Note sulla sicurezza

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese

CAD Drawings and CAD Models

Clicca qui per scaricare i file CAD

Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.

Explosion-protected version available

Disponibile opzionale: 

  • Design protezione Ex per ATEX e IECEx
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.