Nuova cella di carico digitale PW15iA: il “tuttofare” per le applicazioni automatizzate

  • Nuova cella di carico digitale in dimensioni standard di uso comune
  • Funzioni di pesatura integrata per selezione ponderale, riempimento e batching
  • Massimo livello di protezione possibile, IP68/IP69K

HBM Test and Measurement lancia la nuova cella di carico digitale PW15iA, un pratico prodotto multi-funzione per l’uso, ad esempio, nei macchinari di imballaggio. Grazie alle sue dimensioni standard di uso comune, il massimo livello di protezione possibile, IP68/69K, e un’ampia gamma di funzioni digitali speciali, questa cella di carico è subito pronta all’uso, anche in strutture pre-esistenti.

La cella di carico digitale PW15iA è usata soprattutto per i macchinari di imballaggio. La cella di carico presenta numerose funzioni aggiuntive (ad esempio, selezione ponderale, riempimento e batching), non è quindi necessario svilupparne di nuove per il produttore del macchinario. Il tempo di sviluppo della macchina viene così notevolmente ridotto.

Le dimensioni della PW15iA e la distanza tra i bulloni corrispondono agli standard di settore “SP4M footprint”. Ciò consente di integrare rapidamente la cella di carico nei sistemi esistenti, senza sforzi di costruzione aggiuntivi. La PW15iA è realizzata in acciaio inossidabile e presenta il massimo grado di protezione possibile, IP68/IP69K. In questo modo, la cella di carico resiste al lavaggio industriale e alla corrosione. 

La combinazione del più alto grado di protezione possibile, della compatibilità con le dimensioni standard di settore e le funzioni di pesatura utili consentono di utilizzare le celle di carico PW15iA in molte applicazioni diverse e non soltanto nei macchinari di imballaggio: dal batching automatizzato alla misurazione delle forze sottomarine.

PW15iA Digital Load Cell
PW15iA Digital Load Cell: The all-rounder for use in packaging machinery and many other weighing technology applications.