HBM offre una tecnologia di sensori personalizzati agli OEM per una maggiore varietà di misurazioni tramite estensimetri

HBM offre un’ampia gamma di strumenti per la misurazione di pressione, forza, coppia e carico agli OEM che devono incorporare i sensori basati su estensimetri nei loro prodotti finali.

HBM ha una lunga storia di design di sensori personalizzati in base alle necessità dei singoli OEM per applicazioni nei seguenti settori: medicale, agricolo, veicoli industriali, robotica ed energia.

Per molte applicazioni specializzate o con richieste molto esigenti, per le quali i sensori standard non sono adatti, HBM progetta e produce sensori e subunità che siano compatibili con i prodotti smart odierni e che allo stesso tempo richiedano modifiche minime al sistema esistente dell’OEM.

Le quattro offerte principali di HBM comprendono:

  • Estensimetri per trasduttori personalizzati
  • Servizi di misurazione per OEM per la misurazione dei componenti forniti dal cliente
  • Sensori per i componenti di base, per componenti come ad esempio le pale delle pompe
  • Assemblaggi che comprendono pezzi destinati all’introduzione del carico

Con 1.800 dipendenti in tutto il mondo e oltre 65 anni di esperienza, HBM è oggi un leader nella progettazione e nella costruzione di strumenti che utilizzano la tecnologia di estensimetri e sensori. HBM offre soluzioni su misura complete, dalla definizione iniziale di ambito d’uso e rendimento fino alla progettazione e al ciclo di costruzione, comprese verifiche e validazioni. Il processo comprende tutte le modifiche di qualsiasi elemento strutturale necessarie per consentire a un sensore di misurare grandezze quali forza o coppia. HBM utilizza le abilità dei progettisti interni del suo dipartimento di elettronica per modificare gli amplificatori esistenti o progettarne di nuovi, al fine di rispondere alle richieste specifiche dei clienti.

"Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti fin dal primo incontro, non soltanto per capire quali sono i requisiti e le specifiche del progetto, ma anche per essere in grado di presentare una soluzione che richieda il minor numero possibile di modifiche al sistema originale," spiega Randy Hopkins, Direttore della divisione di HBM che si occupa di sensori per OEM.  "Il nostro ruolo è quello di sfruttare al meglio la nostra tecnologia di rilevazione in modo tale da migliorare la performance dei prodotti finali dei nostri clienti, non richiedere ai clienti di modificare il design dei loro prodotti per adattarli ai nostri sensori."

HBM offre un’ampia gamma di tecnologie di sensori specifiche per diversi segmenti di mercato:

Settore medicale

  • Sensore per lame
  • Sensore di fasci di luce e forza
  • Sensore basato su estensimetro ermetico per autoclave e KOH
  • Macchinari per sintesi / Sensore stantuffo
  • Sensore fascio di luce tipo S
  • Sensore fascio piatto
  • Sensore per la misurazione della coppia e della potenza 

Settore agricolo

  • Sensore di carico della deportanza della seminatrice
  • Monitor della portata di grano
  • Peso del serbatoio per semi e fertilizzante
  • Sensore imballatrice
  • Perno della bobina del trattore
  • Sensore di coppia del veicolo

Veicoli industriali

  • Cella di carico piattaforma di lavoro sopraelevata mobile
  • Sensore sollevatore telescopico
  • Spinotto di carico gru mobile
  • Cella di carico per pesatura a bordo del veicolo
  • Sensore di coppia del veicolo

Robotica/coppia

  • Sensore di coppia
  • Cella di carico rondella e tasti
  • Sensore joystick
  • Sensore multiassiale
  • Sensore bicicletta

Energia

  • Spinotto di carico
  • Sensore estremità barra filettata
  • Cella di carico pancake
  • Elemento di giunzione con testa a martello
  • Sensore di forza rondella
  • Sensore di coppia
HBM OEM Sensors
I sensori OEM di HBM per qualsiasi tipo di settore e applicazione.